Suchbegriff

Das Gütesiegel

Messbare Leistungssteigerung

Schaeffler X-life Logo

X-life ist das Gütesiegel für besonders leistungsfähige Produkte der Marken INA und FAG. Sie zeichnen sich durch höhere Lebens- und Gebrauchsdauer aus, die aus höheren dynamischen Tragzahlen gegenüber dem bisherigen Standard resultieren.

Video: Der perfekte Lauf

Mehr Ausdauer. Höhere Belastbarkeit. Enorme Flexibilität.

Mehr Ausdauer. Höhere Belastbarkeit. Enorme Flexibilität. Das zeichnet den Parkour-Läufer aus. So überwindet der Athlet bei seinem Lauf schwierigste Hindernisse – so wie die besonders leistungsfähigen Rotativlager und Linearprodukte von Schaeffler in X-life-Qualität: mit X-fach längerer Lebensdauer, X-fach höherer Belastbarkeit und X-fach besserer Bauraumnutzung zum perfekten Lauf.

Wofür steht X-life?

Gütesiegel für besonders leistungsfähige Produkte

X-fach längere Lebensdauer

Bei gleicher Belastung und unverändertem Bauraum erhöht sich die Lebens- und Gebrauchsdauer der X-life-Lager. Wartungsintervalle können verlängert werden.

X-fach höhere Belastbarkeit

Umgekehrt ermöglichen X-life-Lager im gleichen Bauraum und bei gleicher Lebensdauer eine höhere Belastung.

X-fach bessere Bauraumnutzung

Bleiben Lebensdauer und Belastung unverändert, ermöglichen X-life-Lager eine Leistungsverdichtung und erlauben Bauraumoptimierung und Gewichtsreduzierung.

Optimierte Lastverteilung

Gleichmäßige Oberflächen und verbesserte Innenkonstruktion

Der Einsatz modernster Fertigungstechniken und verbesserter Innenkonstruktionen steigert die Leistung der Lager. Dies führt zu besseren und gleichmäßigeren Oberflächen und Kontaktflächen und damit zu einer optimierten Lastverteilung im Lager.

Standardoberfläche (Beispiel Zylinderrollenlager)
Standardoberfläche (Beispiel Zylinderrollenlager)
 X-life Oberfläche  (Beispiel Zylinderrollenlager)
X-life Oberfläche (Beispiel Zylinderrollenlager)
X-life Produkte

Vorsprung in Zahlen

INA Laufrollen

INA-Laufrollen X-life – Vorsprung in Zahlen:

  • bis zu 10 % höhere dynamische Tragzahlen Cr
  • bis zu 15 % höhere statische Tragzahlen C0
  • Druckwinkel für hohe Belastbarkeit optimiert
  • gesteigerte Drehzahlgrenzen

mehr Informationen

Hochgenauigkeits-Zylinderrollenlager

Hochgenauigkeits-Zylinderrollenlager in X-life-Qualität – Vorsprung in Zahlen:

  • 19 % höhere dynamische Tragzahl
  • bis zu 65 % höhere Lebensdauer
  • bis zu 35 % höhere Grenzdrehzahlen
  • geringeres Geräuschniveau

mehr Informationen

FAG Kegelrollenlager

FAG Kegelrollenlager in X-life Qualität – Vorsprung in Zahlen:

  • bis zu 20 % höhere dynamische Tragzahl C
  • bis zu 70 % längere Lebensdauer
  • bis zu 50 % reduzierte Reibung (bei steilkegeligen Kegelrollenlagern: bis zu 75 %)
  • niedrigere Betriebstemperaturen
  • höhere Präzision

mehr Informationen

FAG Axial-Pendelrollenlager

FAG Axial-Pendelrollenlager in X-life Qualität – Vorsprung in Zahlen:

  • 45 % höhere Lebensdauer
  • 12 % höhere dynamische Tragzahl C
  • 4 % höhere statische Tragzahl C0
  • bis zu 20 % geringere Reibung
  • 14 % höhere Ermüdungsgrenzbelastung
  • 7 % höhere Drehzahlen

mehr Informationen

FAG Pendelrollenlager

FAG Pendelrollenlager in X-life Qualität – Vorsprung in Zahlen:
  • 4 % höhere dynamische Tragfähigkeit
  • längere Gebrauchsdauer
  • höhere Betriebssicherheit
  • reduzierte Gesamtbetriebskosten (TCO)

mehr Informationen

Zylinderrollenlager

Zylinderrollenlager in X-life Qualität – Vorsprung in Zahlen:

  • bis zu 20 % höhere dynamische Tragzahl C
  • bis zu 70 % längere Lebensdauer
  • optimierte Oberflächen der Ringe
  • zusätzlich höhere Axial-Belastbarkeit bei Verwendung von TB Rollen

mehr Informationen

INA Axial-Schrägkugellager

INA Axial-Schrägkugellager für Gewindetriebe ZKLF und ZKLN in X-life Qualität – Vorsprung in Zahlen:

  • bis zu 10 % höhere dynamische Tragzahl C
  • bis zu 33 % erhöhte Lebensdauer
  • bis zu 60 % erhöhte Grenzdrehzahl
  • reduzierte Reibung

mehr Informationen

INA Spannlager und Gehäuseeinheiten

INA Spannlager und Gehäuseeinheiten in X-life Qualität – Vorsprung in Zahlen:

  • bis zu 15 % höhere Lebensdauer
  • höhere dynamische Tragzahl C
  • reduzierte Reibung
  • deutlich reduzierte Geräuschentwicklung
  • erhöhter Korrosionsschutz

mehr Informationen

FAG Vierpunktlager

FAG Vierpunktlager in X-life Qualität – Vorsprung in Zahlen:

  • bis zu 10 % höhere dynamische Tragzahl C
  • reduzierte Reibung
  • erhöhte Laufruhe
  • effizientere Lageranordnung für eine deutlich längere Lebensdauer
  • geeignet für hohe Drehzahlen

mehr Informationen

Zweireihiges FAG Schrägkugellager

Zweireihiges FAG Schrägkugellager in X-life Qualität – Vorsprung in Zahlen:

  • bis zu 15 % höhere dynamische Tragzahl C
  • reduzierte Reibung
  • vergrößerter Kontaktwinkel 30°
  • innovative HRS-Dichtung mit Axialkontakt
  • deutlich höhere Lebens- und Gebrauchsdauer

mehr Informationen

FAG Schrägkugellager

FAG Schrägkugellager in X-life Qualität – Vorsprung in Zahlen:

  • bis zu 30 % höhere dynamische Tragzahl C
  • bis zu 50 % höhere Lebensdauer
  • bis zu 20 % reduzierte Reibung
  • hohe Steifigkeit
  • geräuscharmer Lauf

mehr Informationen

INA Nadellager mit TWin Cage

INA Nadellager mit TWin Cage in X-life Qualität – Vorsprung in Zahlen:

  • bis zu 25 % reduzierte Reibung
  • höhere dynamische Tragzahl C
  • höhere statische Tragzahl C0r
  • höhere Steifigkeit
  • niedrigere Betriebstemperatur

mehr Informationen

INA Nadellager -D-XL

INA Nadellager D in X-life Qualität – Vorsprung in Zahlen:

  • bis zu 25 % höhere Tragzahl C
  • bis zu 30 % reduzierte Reibung
  • bis zu 20 % weniger Gewicht

mehr Informationen

INA Massivnadellager

INA Massivnadellager in X-life Qualität – Vorsprung in Zahlen:

  • bis zu 50 % höhere Lebens- und Gebrauchsdauer
  • höhere dynamische Tragzahl C
  • höhere statische Tragzahl C0
  • bis zu 50 % reduzierte Reibung
  • höhere Präzision

mehr Informationen

INA Lauf-, Stütz- & Kurvenrollen

INA Lauf-, Stütz- & Kurvenrollen in X-life Qualität – Vorsprung in Zahlen:

  • bis zu 30 % höhere Lebensdauer
  • bis zu 15 % höhere zulässige Radialkraft Fr
  • bis zu 30 % höhere zulässige Radialkraft F0r
  • größere effektiv tragende Länge
  • reduzierte Kantenspannungen bei hoher Last

mehr Informationen

INA Radial-Gelenklager

INA Gelenklager in X-life Qualität – Vorsprung in Zahlen:

  • bis zu 15 % höhere dynamische Tragzahl C
  • bis zu 15 % längere Lebens- und Gebrauchsdauer
  • 100 % wartungsfrei
  • optimierte Feuchtigkeits- und Korrosionsbeständigkeit
  • stick-slip frei

mehr Informationen

FAG Kegelrollenlagereinheit TAROL

FAG Kegelrollenlagereinheit TAROL in X-life Qualität – Vorsprung in Zahlen:

  • bis zu 20 % höhere dynamische Tragzahl C
  • bis zu 70 % längere Lebensdauer
  • reduzierte Reibung
  • niedrigere Betriebstemperaturen
  • höhere Präzision

mehr Informationen

Linearführungen mit Kugelumlaufeinheit

Linearführungen mit Kugelumlaufeinheit KUVE in X-life Qualität –Vorsprung in Zahlen:

  • 50 % höhere Geschwindigkeit gegenüber herkömmlichen 4-reihigen Kugelumlaufsystemen
  • 40 % höhere Geschwindigkeit gegenüber der Standard Version KUVE25-B

mehr Informationen

Linearführungen mit Hydrostatischer Kompaktführung

Linearführungen mit Hydrostatischer Kompaktführung HLE in X-life Qualität – Vorsprung in Zahlen:

  • 98 % höhere Dämpfung gegenüber einer Rollenumlaufeinheit vergleichbarer Baugröße
  • erhöhte dynamische Steifigkeit
  • Schwingungsdämpfung
  • beste Notlaufeigenschaften
  • leckagefrei durch integrierte rundum Abdichtung

mehr Informationen

Seite teilen

Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen

Akzeptieren