Suchbegriff

Montage Praxis Großwälzlager - Montage vierreihiges Kegel- und Zylinderrollenlager – für Techniker und Monteure - Online

Ziel der Schulung

In dieser Schulung werden vertiefende Kenntnisse zur Montage und Demontage von Wälzlagern vermittelt. In unserem Schaeffler Technology Center – Training in Eltmann stehen verschiedene Trainingsmöglichkeiten zur Verfügung, an denen verschiedene Großwälzlagerungen montiert und demontiert werden können. Inhaltliche Schwerpunkte sind dabei:

  • Vorbereitung der Montagen und Demontagen
  • Vermessungen der Umgebungsbauteile und das richtig Dokumentieren
  • Richtiger Umgang mit Mess-, Montage- und Demontage-Equipment
  • Auswahl und Anwendung verschiedener Montage- und Demontage-Methoden
  • Koordiniertes Arbeiten mit den entsprechenden Werkzeugen

Ein realistischer Montageablauf wird dabei durchlaufen und nach und nach vertieft. Es werden Anwendungsbeispiele dargestellt.

Inhalte der Schulung

  • Theoretische Montagevorbereitung
  • Vermessen von Welle und Gehäuse
  • Vermessung der Lagereinheit und bestimmen der erforderlichen Zwischenringe
  • Montage des Lagers in das Gehäuse
  • Montage des Lagers mit Gehäuse auf der Welle
  • Thermische Montage und Demontage der Innenringe

Verwendete Wälzlager: vierreihiges Kegel- und Zylinderrollenlager

Zielgruppe

Techniker/ Ingenieure und Monteure

Voraussetzungen

technisches Verständnis / Basistraining Wälzlagertechnik oder E-Learning – Module (Funktionen und Eigenschaften 1-4, Passungen, Kegelrollenlager, Zylinderrollenlager)

Dauer

4 h

Schulungsort

Online-Seminar

Buchung unter

Kurstitel

Anmeldung

Anmeldung Schaeffler Technology Center – Training: Frau Karin Morgenroth

Telefon: +49 (0)9522 71 503

E-Mail: schulungszentrum@schaeffler.com

Sonstiges

Eventuell anfallende Kosten für Übernachtungen sind vom Teilnehmer selbst zu übernehmen. Gerne unterstützen wir bei der Auswahl einer Unterkunft.

Teilnahmebedingungen

  • Allgemeine Teilnahmebedingungen Internetseite: http://www.schaeffler.com/remotemedien/media/_shared_media/05_products_services/training/training_conditions_de.pdf
  • Anmeldeschluss zu dieser Schulung ist spätestens 14 Tage vor Schulungsbeginn.
  • Wir behalten uns vor, die Schulungen aufgrund von Unterbelegung mit einer Frist von 14 Tagen vor Schulungsbeginn abzusagen, bzw. Anmeldungen bei Überbelegung nicht zu berücksichtigen.
  • Bei Rücktritt eines Teilnehmers nach erfolgter Anmeldebestätigung wird eine Bearbeitungsgebühr von 40€ erhoben. Tritt der Teilnehmer jedoch innerhalb von 14 Tagen vor Schulungsbeginn zurück, werden 50% der Schulungsgebühr in Rechnung gestellt. Diese Regelung tritt nicht in Kraft, wenn bei Rücktritt direkt ein Ersatzteilnehmer für denselben Schulungstermin benannt wird.

Termine

  von  23.07.2021

  Deutsch

  von  30.04.2021

  Deutsch

Seite teilen

Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen

Akzeptieren