Suchbegriff

Wälzlagerschäden rotativ - Schäden vermeiden - Betrieb optimieren – für Techniker und Monteure - Online

Ziel der Schulung

Jedes Maschinenbauteil ist in seiner Gebrauchsdauer begrenzt. Das gilt auch für Wälzlager. Je nach Betriebsbedingungen und Einsatzdauer stellen sich bei Wälzlagern unterschiedliche Schäden ein.

Zunächst behandelt der Workshop den Ermüdungsschaden und geht dabei auf die mögliche Ursache, die Werkstoffermüdung ein. Die Verbindung des Ermüdungsschadens mit der Lebensdauertheorie stellt den Zusammenhang zwischen Drehzahl, Kraft und Lebensdauer her.

Der Verschleißschaden lenkt den Blick auf die Bedeutung der Schmierung. Die Zusammenhänge zwischen Kinematik, Schmierstoffen, Schmierverfahren und dem Lagerausfall geben Hinweise darauf, wie Verschleißgefährdung erkannt werden kann.

Ein Überblick über die verschiedenen Wälzlagerschäden, in der ISO 15243 zusammengefasst, rundet den theoretischen Teil ab.

Inhalte der Schulung

  • Symptome der Wälzlagerschäden
  • Der Ermüdungsschaden, Kräfte und Drehzahlen, Hertz’sche Theorie
  • Lastverteilung und Kinematik
  • Der Verschleißschaden, die Schmierung im Fokus
  • Fehler verstehen - was passiert in einem Wälzlager
  • Übersicht über die Wälzlagerschäden

Zielgruppe

Techniker/Ingenieure und Monteure

Dauer

6 h

Schulungsort

Online-Seminar

Buchung unter

Kurstitel

Anmeldung

Anmeldung Schaeffler Technology Center – Training: Frau Karin Morgenroth

Telefon: +49 (0)9522 71 503

E-Mail: schulungszentrum@schaeffler.com

Sonstiges

Eventuell anfallende Kosten für Übernachtungen sind vom Teilnehmer selbst zu übernehmen. Gerne unterstützen wir bei der Auswahl einer Unterkunft.

Teilnahmebedingungen

  • Allgemeine Teilnahmebedingungen Internetseite: http://www.schaeffler.com/remotemedien/media/_shared_media/05_products_services/training/training_conditions_de.pdf
  • Anmeldeschluss zu dieser Schulung ist spätestens 14 Tage vor Schulungsbeginn.
  • Wir behalten uns vor, die Schulungen aufgrund von Unterbelegung mit einer Frist von 14 Tagen vor Schulungsbeginn abzusagen, bzw. Anmeldungen bei Überbelegung nicht zu berücksichtigen.
  • Bei Rücktritt eines Teilnehmers nach erfolgter Anmeldebestätigung wird eine Bearbeitungsgebühr von 40 € erhoben. Tritt der Teilnehmern jedoch innerhalb von 14 Tagen vor Schulungsbeginn zurück, werden 50% der Schulungsgebühr in Rechnung gestellt. Diese Regelung tritt nicht in Kraft, wenn bei Rücktritt direkt ein Ersatzteilnehmer für denselben Schulungstermin benannt wird.

Termine

  von  10.05.2021 bis 11.05.2021

  Deutsch

  von  05.07.2021 bis 06.07.2021

  Deutsch

  von  13.12.2021 bis 14.12.2021

  Deutsch

Seite teilen

Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen

Akzeptieren