Suchbegriff

Linear - Hydrostatische Kompaktführung HLE

Ziel der Schulung
Nach sehr langer Entwicklungszeit ist die HLE 45 mittlerweile ein serienfreies Produkt. Mit der hydrostatischen Kompaktführung haben wir ein komplett neues Produkt, welches sich von der Funktion und den Anforderungen grundlegend von der herkömmlichen Wälzführung unterscheidet. Innerhalb der Entwicklung und den bislang realisierten Anwendungen konnten wir in der Anwendungstechnik weitreichende Erfahrungen sammeln.
Diese Erfahrungen würden wir gerne im Rahmen dieser Schulung weitergeben.
Ziel der Schulung ist es, aus praxisbezogener Sicht die Kenntnisse über die HLE 45 zu vermitteln, um eine Kundenberatung zur HLE zu ermöglichen. Des Weiteren soll das Vertrauen in die HLE und deren Funktionsweise gestärkt werden, um erfolgreicher am Markt agieren zu können.

Inhalte der Schulung

  • Aufbau und Funktion der HLE
  • Grundlegende Punkte zur hydraulischen Anbindung der HLE
  • Praxiserfahrungen anhand realisierter Anwendungen
  • Montage der HLE am Praxismodell
  • Überprüfen der Funktion der HLE am Modell
  • Mögliche Anwendungsfelder der HLE 45

Voraussetzung
Linear - Praxistraining

Dauer:
1 Tag

Unverbindliche Preisempfehlung
590 €

Alle Schaeffler Schulungen und Workshops können auch über einen Schaeffler Vertriebspartner gebucht werden.

Termine

  von  27.05.2020 bis 28.05.2020

  Deutsch

Seite teilen

Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen

Akzeptieren