Suchbegriff

Zustandsorientierte Maschinenüberwachung II mit Zertifizierung nach DIN ISO 18436-2

Ziel der Schulung
Aufbauend auf den Kenntnissen nach DIN ISO 18436-2 Kategorie 1 wird das allgemeine Grundlagenwissen vertieft. Kenntnisse zur Analyse, Diagnose werden erweitert und mit den Anlagekenntnissen verknüpft. Die daraus resultierenden Empfehlungen und Korrekturmaßnahmen werden besprochen. Sie werden in der Lage sein, eigenständig Routineergebnisse nach Spezifikation und Norm zu interpretieren und zu bewerten und somit eine ausführliche Beurteilung und Dokumentation zum Zustand Ihrer Anlage abzugeben.

Inhalte der Schulung

  • Schwingungstechnik
  • Datenerfassung
  • Signalverarbeitung
  • Zustandsüberwachung
  • Fehleranalyse
  • Fehlerklassifikation
  • Korrektive Maßnahmen insbesondere Auswuchten und Ausrichten
  • Anlagenkenntnisse
  • Anlagenprüfung und –diagnostik
  • Relevante Normen
  • Berichte und Dokumentationen

Zielgruppe
Ingenieure, Techniker, Monteure aus dem Anwendungs- und Beratungsbereich

Voraussetzungen
DIN ISO 18436-2 Kategorie 1 und weitere 12 Monate ununterbrochene Erfahrungszeit im Bereich Schwingungsüberwachung

Dauer
5 Tage

Teilnahmegebühr
auf Anfrage

Schulungsort
Herzogenrath

Alle Schaeffler Schulungen und Workshops können auch über einen Schaeffler Vertriebspartner gebucht werden.

Termine

  von  23.11.2020 bis 27.11.2020

  Deutsch

Seite teilen

Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen

Akzeptieren