Suchbegriff

SmartCheck - Einführende Produktschulung

Ziel der Schulung
Diese Schulung ermöglicht den einfachen Einstieg in die Schwingungsmesstechnik. Die Teilnehmer werden mit ausgewählten Grundfunktionen des SmartCheck Sensors vertraut gemacht, sie lernen den Sensor in Betrieb zu nehmen und Maschinen mit der Trendanalyse zu überwachen. Auf jeden Unterrichtsteil folgt ein Praxisteil zu dem wir jedem Teilnehmer eigenes Equipment zur Verfügung stellen um einen bestmöglichen Lernerfolg zu garantieren.

Inhalte der Schulung

  • Montage und Inbetriebnahme des SmartCheck Sensors
  • Übersicht über die Funktionen des SmartCheck Sensors
  • Arbeiten mit der allgemeinen Standardkonfiguration
  • Erste Sichtung der Messdaten
  • Lernphase, Alarmschwellen und Alarmierung
  • Herunterladen der Messdaten
  • Übungen

Workshop

An diesem zweiten optionalen Schulungstag steht der praktische Einsatz des SmartCheck Sensors im Mittelpunkt. Zusammen mit dem Trainer werden die Schulungsinhalte der Einführenden Produktschulung praktisch umgesetzt und vertieft.
Mögliche Inhalte

  • Konfiguration IP-Adresse
  • Standard Einstellungen: Eingang, Messaufgabe, Ausgang
  • Trendmessung
  • SmartLamp
  • SmartConnect Box

Zielgruppe
Ingenieure aus Anwendungs-, Beratungs- und kaufmännischem Bereich, Techniker, Lehrer, Monteure bzw. alle sind zugelassen ohne jegliche Einschränkung. Grundlegende PC Kenntnisse für den Umgang mit PC basierter Software sind notwendig.

Voraussetzungen
Grundlegende PC Kenntnisse für den Umgang mit PC basierter Software

Dauer
1 Tag

Teilnahmegebühr
590 €

Schulungsort
Herzogenrath

Alle Schaeffler Schulungen und Workshops können auch über einen Schaeffler Vertriebspartner gebucht werden.

Termine

  von  03.03.2020

  Deutsch

  von  01.09.2020

  Deutsch

Seite teilen

Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen

Akzeptieren