Suchbegriff

Rotativ-Workshop - Kompetent für die Beratung

Ziel der Schulung
Die Anforderungen der Lagerstelle mit einem technischen Angebot punktgenau zu treffen ist Grundlage einer erfolgreichen Beratung und des Unternehmenserfolgs. Im Mittelpunkt dieses Workshops steht der Beratungsprozess. Eine einfache Welle mit verschiedenen Wälzlagern gelagert, dient hierbei als Beispiel.
Beginnend mit dem Lastenheft, wählt der Schulungsteilnehmer geeignete Lager aus, berechnet diese, beachtet technische Rahmenbedingungen und sammelt Argumente, um den Kunden von der getroffenen Lagerauswahl bzw. von der Lagerungslösung zu überzeugen. Der Einstieg mit dem Lastenheft führt den Schulungsteilnehmer über die Lagerauswahl und Berechnung durch die 10 Schritte des Beratungsprozesses bis hin zum erfolgreichen Beratungsgespräch bzw. dem technischen Angebot.
Die Arbeit mit dem Produktkatalog HR1 und dem Lagerauswahl- und Beratungssystem medias® steht bei diesem Workshop im Vordergrund. Beispielhafte Berechnungen führen den Teilnehmer an die notwendigen Überlegungen heran, um seine Beratung zum gewünschten Erfolg zu bringen.

Voraussetzungen
Produkte Standard I + II
Wälzlager-Know-how

Dauer
2 Tage

Unverbindliche Preisempfehlung
890 €

Alle Schaeffler Schulungen und Workshops können auch über einen Schaeffler Vertriebspartner gebucht werden.

Termine

  von  28.04.2020 bis 29.04.2020

  Deutsch

Seite teilen

Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen

Akzeptieren