Suchbegriff

Linear-Praxistraining

Ziel der Schulung
Die Montage und Demontage von Linearführungs-Bauteilen gewähren dem Schulungsteilnehmer Einblicke in das Innenleben von beispielsweise Laufwägen der unterschiedlichsten Bauformen. Dieses im wahren Sinne des Wortes „Begreifen“ der Linearführungssysteme leitet zur Montage von Profilschienenführungen über. Breiten Raum nimmt die Verschlusstechnik, d.h. die fachgerechte Abdeckung der Befestigungsschrauben der Schienen ein, um Reibungsverluste zu vermeiden.
Die Behandlung der Messsysteme, vorzugsweise zur Bestimmung der Verfahrwege, lässt den Schulungsteilnehmer in den Bereich der Automatisierung schnuppern. Jeweils nach den Vorführungen ist der Schulungsteilnehmer gefordert, selbst Hand mit anzulegen. Aus diesem Grund bitten wir, Sicherheitsschuhe mitzubringen. Im Bedarfsfall stellen wir Sicherheitsschuhe zur Verfügung. Bitte geben Sie in diesem Fall bei der Anmeldung Ihre Schuhgröße an.

Voraussetzungen
Linear - Produkte und Anwendungen (ST04017)
Linear-Intensivtraining

Dauer
2 Tage

Unverbindliche Preisempfehlung
890 €

Alle Schaeffler Schulungen und Workshops können auch über einen Schaeffler Vertriebspartner gebucht werden.

Termine

  von  22.04.2020 bis 23.04.2020

  Deutsch

  von  04.11.2020 bis 05.11.2020

  Deutsch

Seite teilen

Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen

Akzeptieren