Suchbegriff

Stehlagergehäuse SNS

Produktbeschreibung
Schaeffler Wälzlager und Gleitlager: Stehlagergehäuse SNS

Verlängern Sie mit dem Stehlagergehäuse SNS die Lebensdauer Ihres Lagers um bis zu 50 Prozent. Reduzieren Sie die Gesamtkosten Ihrer Anlagen im Sinne der Total Cost of Ownership!

Schaeffler setzt mit dem zukunftsweisenden Großlagergehäuse SNS einen neuen Standard. Denn die einzigartige Gehäusekonstruktion erhöht die Lagerlebensdauer der eingebauten Pendelrollenlager um bis zu 50 Prozent im Vergleich zu gewöhnlichen Stehlagergehäusen. Ermöglicht wird dies durch das innovative Gehäusedesign, das für eine optimierte Lastverteilung im Lager sorgt. Das Gehäuse bietet auch bei extremen Umgebungsbedingungen höchste Dichtwirkung gegen Schmutzeintritt.

zum Produktkatalog medias
Interaktive Produktpräsentation

Highlights

50% mehr Lebensdauer für das Lager

  • 50 Prozent längere Lagerlebensdauer durch neuartige Gehäusekonstruktion
  • reduzierte Total Cost of Ownership
  • 100 Prozent austauschbar zu herkömmlichen Lösungen
  • einfache und präzise Montage durch maschinell überarbeitete Anschlagfläche und Ausrichthilfen
  • Axiale Schmiernut im Gehäuseoberteil sorgt für eine optimale Schmierstoffversorgung der Lager in jeder Lagerposition – zum Beispiel mit FAG CONCEPT8.
  • Standardmäßig enthaltene Fettaustrittsbohrungen vereinfachen die Wartung.
  • vordefinierte Positionen für Condition Monitoring, zum Beispiel mit FAG SmartCheck zur Schwingungsdiagnostik in Echtzeit
  • Fettzustandsüberwachung mit dem FAG GreaseCheck einfach integrierbar
  • höchste Dichtwirkung
  • Sphäroguss als Standardwerkstoff(EN-GJS-400)
  • Weiterentwicklung der SD31-Gehäuse
  • Ersatz der bisherigen Reihen SD5, SD6 sowie teilweise S30
Schaeffler Wälzlager und Gleitlager: Stehlagergehäuse SNS
Zahlreiche Konstruktionsdetails des neuen Gehäusedesigns erleichtern Schmierung, Montage und Condition Monitoring erheblich.
Schaeffler Wälzlager und Gleitlager: Stehlagergehäuse SNS, neuartige Gehäusekonstruktion
Die neuartige Gehäusekonstruktion verteilt die Last im Wälzlager gleichmäßiger: Die Lebensdauer des Lagers erhöht sich um bis zu 50 Prozent.

Die neuartige Gehäusekonstruktion verteilt die Last im Wälzlager gleichmäßiger: Die Lebensdauer des Lagers erhöht sich um bis zu 50 Prozent. Zahlreiche Konstruktionsdetails des neuen Gehäusedesigns erleichtern Schmierung, Montage und Condition Monitoring erheblich.

Die Einhaltung der kunden- und anwendungsspezifischen Anforderungen war bei der Entwicklung des neuen SNS Stehlagergehäuses stets im Fokus. Kriterien wie Effizienzsteigerung, Robustheit sowie besseres Condition Monitoring spielten dabei eine wesentliche Rolle. Vordefinierte Stellen für Systeme zur Zustandsüberwachung, Montagedienstleistungen sowie Werkzeuge zur Instandhaltung runden das neue Design ab.

Stehlagergehäuse der Reihe SNS sind geeignet für die Pendelrollenlagerbaureihen 222..., 223..., 230..., 231..., 232... und 240... Wir liefern geteilte SNS Gehäuse für Wellen von 115 mm bis 530 mm und von 4 7/16 Inch bis 19 1/2 Inch Durchmesser.

Videos

FAG Stehlagergehäuse SNS - 50% längere Lebensdauer für ihr Lager

FAG Stehlagergehäuse SNS - 50% längere Lebensdauer für ihr Lager Das neue FAG-Stehlagergehäuse SNS erhöht die Lebensdauer der eingebauten Pendelrollenlager um bis zu 50 Prozent. Ermöglicht wird dies durch das neue Gehäusedesign, das für eine optimierte Lastverteilung im Lager sorgt.


Weltweit erster Einbau des SNS-Stehlagergehäuses

Weltweit erster Einbau des SNS-Stehlagergehäuses Die ersten SNS-Stehlagergehäuse wurden bei Cemtec, einem österreichischen Spezialisten für die Zementindustrie, Bergbauindustrie und Steine- und Erdenindustrie erfolgreich eingebaut. In den Stehlagergehäusen werden die sogenannten Ritzelwellen gelagert, die später die 60 Tonnen schwere Rohrmühle antreiben.

Seite teilen

Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen

Akzeptieren