Suchbegriff

Produktbeschreibung
Schaeffler Wälzlager und Gleitlager: Pendelrollenlager

Besonderes leisten: Pendelrollenlager sind geschaffen für Anlagen, in denen hohe Beanspruchungen auftreten und Wellenbiegungen oder Fluchtungsfehler ausgeglichen werden müssen. Sie sind extrem leistungsfähig und halten größten Belastungen stand

Die jahrzehntelange Erfahrung unserer Ingenieure sorgt in Verbindung mit innovativen Ideen dafür, dass Pendelrollenlager noch bessere Arbeit leisten. Denn unser Streben nach Perfektion in der Entwicklung und Fertigung sorgt für eine optimale Kinematik, einen geringen Verschleiß und damit eine noch höhere Lebensdauer - bei niedrigem Wartungsaufwand und minimalen Wartungskosten.

zum Produktkatalog medias

Produktvarianten
Schaeffler Wälzlager und Gleitlager: Pendelrollenlager

Pendelrollenlager

Pendelrollenlager sind eine spezielle Bauform des Wälzlagers, bei denen der Innenring über in zwei Reihen angeordnete Rollen im Außenring läuft. Die Lager sind bis zu 2° winkeleinstellbar und halten nicht nur hohen Belastungen stand, sondern gleichen auch Fluchtfehler aus.

X-life

Verschiedene Baugrößen werden in X-life-Ausführung geliefert. Diese Lager sind in den Maßtabellen gekennzeichnet.

zum Produktkatalog medias
Interaktive Produktpräsentation

Schaeffler Wälzlager und Gleitlager: Pendelrollenlager für Schwingmaschinen

Pendelrollenlager für Schwingmaschinen

Schwingsiebe zum Klassieren von Gütern und weitereVibrationsaggregate, wie Straßenwalzen und Sägegatter, gehören zu den am stärksten beanspruchten Maschinen. Die Wälzlager in den Erregereinheiten dieser Maschinen müssen neben hohen Belastungen und hohen Drehzahlen auch Beschleunigungen und Zentrifugalkräfte aufnehmen. Vielfach herrschen zudem ungünstige Umweltbedingungen wie Schmutz und Feuchtigkeit. FAG Spezial-Pendelrollenlager sind auf die Betriebsbedingungen in Schwingmaschinen abgestimmt und haben sich im praktischen Einsatz bestens bewährt. Die Spezial-Pendelrollenlager können dynamische Winkelfehler bis 0,15° aufnehmen.

X-life

Verschiedene Baugrößen werden in X-life-Ausführung geliefert. Diese Lager sind in den Maßtabellen gekennzeichnet.

zum Produktkatalog medias

Schaeffler Wälzlager und Gleitlager: Geteilte Pendelrollenlager

Geteilte Pendelrollenlager

Schnell und einfach tauschen: Geteilte Pendelrollenlager sind die optimale Lösung für den Einsatz an schwer zugänglichen Stellen. Aufwändige Nebenarbeiten und Ausbauten können so minimiert und damit Stillstandszeiten von Maschinen und Anlagen deutlich verkürzt werden.

zum Produktkatalog mediasInteraktive Produktpräsentation

Schaeffler Wälzlager und Gleitlager: Axial-Pendelrollenlager

Axial-Pendelrollenlager

Axial-Pendelrollenlager sind einreihige, winkeleinstellbare Rollenlager. Sie bestehen aus massiven Wellen- und Gehäusescheiben und unsymmetrischen Tonnenrollen mit Käfigen. Der Käfig hält den Rollenkranz mit der Wellenscheibe zusammen. Die Lager sind zerlegbar. Der Einbau der Lagerteile kann dadurch getrennt erfolgen.

X-life

Verschiedene Baugrößen werden in X-life-Ausführung geliefert. Diese Lager sind in den Maßtabellen gekennzeichnet.

mehr Informationen
zum Produktkatalog medias

Schaeffler Wälzlager und Gleitlager: Abgedichtete Pendelrollenlager

Abgedichtete Pendelrollenlager

Saubere Lösung: Ob in Stranggießanlagen, Förderanlagen oder Aufzügen – abgedichtete Pendelrollenlager kommen primär in rauen Umgebungen zum Einsatz, oder wenn besonders geräuscharme Laufeigenschaften gewünscht werden.

X-life

Verschiedene Baugrößen werden in X-life-Ausführung geliefert. Diese Lager sind in den Maßtabellen gekennzeichnet.

zum Produktkatalog medias

Fakten
Diagramm: E1 Pendelrollenlager in X-life Qualität
E1 Pendelrollenlager in X-life Qualität: bis zu 15% gesteigerte dynamische Tragzahl im Vergleich zu konventionellen Pendelrollenlagern

Neue Maßstäbe setzen

Ganz gleich, wo FAG Pendelrollenlager zum Einsatz kommen zeichnen sie sich vor allem durch extrem hohe Leistungsfähigkeit aus.

Die höheren dynamischen Tragzahlen sorgen für mehr Betriebssicherheit und eine um 60% erhöhte durchschnittliche Lebensdauer. Und: Sie sparen Platz, denn deutlich kleinere Lager können die Leistung von großen Varianten problemlos erreichen.

Möglich wird diese deutliche Steigerung der Leistungsfähigkeit, Wirtschaftlichkeit und Betriebssicherheit durch X-life – den einzigartigen Schaeffler Qualitätsstandard.

Anwendungsbereiche

Maßgeschneiderte Lösungen - Weltweit im Einsatz

Jede Anlage stellt andere Ansprüche an das verbaute Pendelrollenlager. Ob zylindrische Bohrung, kegelige Bohrung, Spann- und Abziehhülsen, Abdichtung oder geteilte Pendelrollenlager zum schnellen und einfachen Ein- und Ausbau. Wir haben die passende Lösung für Ihre Aufgabe.

Dass man sich im Bereich der Pendelrollenlager auf Schaeffler-Lösungen verlassen kann, zeigen Projekte, in denen unsere Produkte weltweit zum Einsatz kommen. Ob in der Energiewirtschaft oder der Schwerindustrie, ob in der modernen Architektur oder in der Welt der Mobilität: Wir sorgen dafür, dass sich die Welt bewegt.

Wir bieten innovative Lagerlösungen, perfekt auf die Anforderungen des jeweiligen Projekts zugeschnitten.

X-Life Qualität

X-life – messbar besser

Bei diesen besonderen Lagern ist die Rauheit und Formgenauigkeit der Laufbahnen optimiert. Das führt zu einer höheren Tragfähigkeit und längeren Lebensdauer. X-life ist das Gütesiegel für besonders leistungsfähige Produkte der Marken INA und FAG.

Sie zeichnen sich durch höhere Lebens- und Gebrauchsdauer aus, die aus höheren dynamischen Tragzahlen gegenüber dem bisherigen Standard resultieren. Bei gleicher Belastung und unverändertem Bauraum erhöht sich die Lebens- und Gebrauchsdauer der X-life Lager. Wartungsintervalle können verlängert werden.

mehr Informationen

Seite teilen

Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen

Akzeptieren