Suchbegriff

YRTCM/YRTSM-Messsystemlager

Messsystemlager mit SRM-Messelektronik zur inkrementellen, magnetoresistiven Winkelmessung

Höchste Bearbeitungsgüten, gesteigerte Maschinenverfügbarkeit bei idealem Formfaktor für elektrisch angetriebene Achsen in Werkzeugmaschinen

Ihr Nutzen:

  • Exzellente Positioniergenauigkeit und hohe Bearbeitungsgüte
  • Hohe Maschinenverfügbarkeit
  • Kürzeste Inbetriebnahmezeiten
  • Bauraumeinsparung
  • Freie Maschinenmitte

Kontakt

Übergreifende Gründe für YRTCM/YRTSM-Messsystemlager

Höchste Bearbeitungsgüten

Mit den YRTCM/YRTSM-Messsystemlagern wird eine präzise, zuverlässige Winkelmessung direkt in der Maschinenachse möglich gemacht, was zu höchsten Bearbeitungsgüten und hoher Maschinenverfügbarkeit führt.

Elektronisch kompatibel mit allen Werkzeugmaschinen-Steuerungen

Durch die gebräuchliche und bewährte elektronische Schnittstelle analog 1 Vss der SRM-Winkelmesselektronik ist das Winkelmesssystem mit allen Werkzeugmaschinen-Steuerungen elektronisch kompatibel.

Magnetoresistives Wirkprinzip

Infolge des zuverlässigen und störsicheren magnetoresistiven Wirkprinzips werden Maschinenausfälle vermieden und höchste Maschinenverfügbarkeiten erzielt.

Integration des Winkelmesssystems in Rundtischlager

Der benötigte Bauraum wird reduziert, was zu größeren, verfügbaren Bearbeitungsräumen führt. Darüber hinaus steht die freie Achsmitte für Energie-, Daten- und Mediendurchführungen zur Verfügung.

Merkmale

  • Inkrementelle Winkelpositionswerte mit abstandscodierten Referenzmarken
  • Magnetisches Wirkprinzip
  • Lagerintegriert
  • Hohlwelle und freies Achszentrum
  • Elektronische Schnittstellen analog 1Vss
  • Elektronisch kompatibel mit allen gebräuchlichen Werkzeugmaschinensteuerungen
  • Präzise Winkelmessung und höchste Positioniergenauigkeiten
  • Höchste Regelsteifigkeiten durch ein direktes Winkelmesssystem direkt in der Achse
  • Hohe Zuverlässigkeit
Seite teilen

Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen

Akzeptieren