Rundtischlager YRTSMA

Der ideale Einbauort eines Rundtischlager-Messsystems liegt unmittelbar in der Lagerung, so dass mit lagerintegrierten Messsystemen höhere Systemgenauigkeiten erzielt werden können als mit Messsystemen, die weitab von der betreffenden Lagerung an die Achse angebaut werden. Genutzt wird der höchst genaue Rundlauf des Präzisions-Rundachslagers YRTSMA von Schaeffler.
Das induktive Messverfahren ABSYS (AMO) basiert auf der berührungslosen Abtastung einer strukturierten Maßverkörperung, die direkt als Messring auf dem Lagerinnenring aufgebracht ist. Die Auswerteelektronik ist in den Messkopf integriert, so dass das System direkt an die Steuerung angeschlossen werden kann. Der Messkopf, mit dem die Maßverkörperung abgetastet wird, ist konstruktiv so gestaltet, dass dieser am feststehenden Lageraußenring direkt angeschraubt werden kann und ohne Justierung den korrekten Luftspalt zum Messring aufweist. Der Messkopf ist leicht von außen zugänglich und kann ohne zusätzlichen Einstellaufwand montiert oder ausgetauscht werden.
Diese Konstruktionslösung ermöglicht zudem den Einbau von Messkopf und Kabel nach der Lagermontage. Damit wird das Risiko von Beschädigungen durch Montagevorgänge weitgehend ausgeschlossen.
Merkmale:
- Absolute Schnittstelle, wodurch die Referenzfahrt entfällt
- Hohlwellenausführung, wodurch die Maschinenmitte für andere Komponenten zur Verfügung steht
- Ermöglichung von hoch dynamischen und präzisen Regelkreisen
- Einsparung von Bauraum
- Vereinfachungen in Konstruktion und Montage
- Resistenz gegen Umgebungseinflüsse, Schmierstoffe und Kühlschmierstoffe
Anwendungen:
- Werkzeugmaschinen
- Messinstrumente
- Astronomie
- Luft- und Raumfahrt