Suchbegriff

Weitere Instandhaltungsservices

Schaeffler bietet hochwertige Dienstleistungen in den Bereichen Auswuchten und Ausrichten, Schmierung und Technische Beratung an.

Serviceleistung
Schaeffler Instandhaltungsservices

Die Bandbreite an Angeboten im Rahmen des Instandhaltungsservices ist groß. Ausgehend von den Kundenanforderungen erarbeiten die Experten von Schaeffler ein bedarfsgerechtes Konzept und helfen bei der Umsetzung.

Weitere Serviceangebote

Auswuchten und Ausrichten

Wurde ein Anlagenproblem diagnostiziert, sollte dieses möglichst schnell behoben werden. Zwei der häufigsten Probleme, Unwuchten an Pumpen und Lüftern sowie fehlerhaft zueinander ausgerichtete Maschinenkomponenten, können von den Experten von Schaeffler direkt korrigiert werden.

Auswuchten

Unwuchten zählen zu den häufigsten Fehlern, die zu ungeplanten Ausfällen rotierender Maschinenelemente führen. Richtiges Auswuchten erhöht die Lebensdauer rotierender Maschinenteile entscheidend. Hierdurch werden die Produktivität und die Verfügbarkeit der Anlage erhöht. Die Experten von Schaeffler reduzieren Unwuchten, die zum Beispiel durch Verschmutzung, Verschleiß und Reparaturen entstanden sind, auf ein Normalmaß.

Sie erkennen und beseitigen die Ursachen an Maschinen mit einer Drehzahl von 40 min–1 bis 10 000 min–1. Typische Beispiele für solche Maschinen sind Pumpen, Ventilatoren, Kompressoren, Turbinen und Motoren. Schaeffler bietet neben einer detaillierten Analyse der Störungsursachen die Behebung von Unwuchten an.

Ausrichten

Viele Anlagen sind aus mehreren Komponenten zusammengesetzt, zum Beispiel Elektromotor und Pumpe. Nach der Installation, Reparatur oder Überholung müssen die Komponenten solcher Anlagen zueinander ausgerichtet werden. Geschieht dies nicht oder nur fehlerhaft, sind hohe Belastungen auf den Lagern sowie erhöhter Energiebedarf und Verschleiß die Folge.

Neben Laserausrichtsystemen bietet Schaeffler das Ausrichten von Maschinen als Dienstleistung an. Bei Bedarf kommt der Servicetechniker von Schaeffler mit dem Laserausrichtsystem zu Ihnen und richtet die Komponenten der Anlage nach Herstellervorgaben aus. Anschließend wird die Arbeit dokumentiert.

Schaeffler Instandhaltungsservices: Auswuchten und Ausrichten
Schaeffler Instandhaltungsservices: Schmierung

Schmierung

In mehr als der Hälfte aller Fälle ist unzureichende Schmierung die Ursache für einen ungeplanten Maschinenstillstand. Durch geeignete Fette für unterschiedliche Betriebs- und Umgebungsbedingungen sowie das Festlegen und Einhalten von Schmierfristen und -mengen wird die Lebensdauer rotierender Maschinenelemente deutlich verlängert.

Die Dienstleistungen rund um das Schmieren umfassen:
  • Auswahl der Schmierstoffe und Schmiersysteme
  • Erarbeitung von Schmier- und Wartungsplänen
  • Schmierstellenmanagement
  • Schmierstoffberatung
  • Schmierstoffuntersuchungen und -prüfungen.
Der Schaeffler-Schmierservice hilft:
  • Ausfällen an rotierenden Bauteilen vorzubeugen
  • Die Produktivität zu steigern
  • Kosten für die Schmierung zu senken.

Eine umfangreiche Auswahl an hochwertigen Arcanol-Wälzlagerfetten steht zur Verfügung. Diese Fette wurden speziell für den Einsatz in Wälzlagern geprüft und ausgewählt.

Technische Beratung

Firmen, die auf das Konzept der zustandsbezogenen Instandhaltung wechseln möchten, unterstützt Schaeffler mit Schulungen, Begleitung in der Einführungsphase, permanenter Beratung während der Nutzungsdauer und Serviceverträgen.

Zustandsorientierte Instandhaltung

Bei der zustandsorientierten Instandhaltung werden die Maschinen und Anlagen nicht mehr ausfall- oder zeitorientiert gewartet, sondern gemäß dem ermittelten Zustand. Gemeinsam mit dem Anwender erarbeiten die Beratungsexperten von Schaeffler Instandhaltungspläne, die aus den Ergebnissen der Zustandsüberwachung Handlungsempfehlungen ableiten. Diese Empfehlungen führen zu gezielten Instandhaltungsmaßnahmen und damit zu sinkenden Kosten.

Servicekonzepte für Anlagenhersteller und -betreiber

Dienstleistungen sind keine Produkte „von der Stange“, die Anforderungen unterscheiden sich je nach Anlage und dem Wissen vor Ort. Durch das breite Schaeffler-Dienstleistungsangebot können lokale, zertifizierte Schaeffler-Mitarbeiter das richtige Paket aus Schulungen und Dienstleistungen von Schaeffler sowie Eigenleistung schnüren. Die Bandbreite ist groß und abhängig von den Vorkenntnissen und der einsetzbaren Arbeitsleistung sowie den Anforderungen an die Qualität der Überwachung.

Schaeffler Instandhaltungsservices: Technische Beratung
Seite teilen

Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen

Akzeptieren