Suchbegriff

Produktbeschreibung
Schaeffler Instandhaltungsprodukte: Induktive Anwärmegeräte

Die induktiven Anwärmgeräte der HEATER Baureihe arbeiten schnell, sicher und umweltfreundlich. Der hohe Wirkungsgrad erlaubt ein energiesparendes Anwärmen, verkürzt die Montagezeit und senkt dadurch die Betriebskosten. Das gleichmäßige, kontrollierte Anwärmen ermöglicht gleichbleibend gute Montageergebnisse.

Die Bedienung der Geräte ist intuitiv, einfach und komfortabel gestaltet. Der Bildschirm kann durch Berühren einfach betätigt werden. Die Anzeige des Bedienmenüs ist in mehr als 20 Sprachen verfügbar. Der Lieferumfang der induktiven Anwärmgeräte HEATER umfasst eine Grundausstattung für die ersten Anwendungen. Das anzuwärmende Wälzlager legt man entweder waagrecht auf die Auflageschienen oder hängt es auf die Leiste. Um verschiedene Größen von Wälzlagern anwärmen zu können werden unterschiedliche Modelle benötigt. Zum Anwärmen von Wälzlagern bzw. dickwandigen Werkstücken stehen sechs verschiedene Anwärmgeräte (Tisch- und Standgeräte) zur Verfügung.

Vorteile im Überblick
  • Wirkungsgraderhöhung von 0,23 auf 0,7 - 0,9 im Vergleich zur Vorgängerbaureihe
  • Neuartige Delta-T-Steuerung mit zwei Temperatur-Sensoren
  • Reduzierter Energieverbrauch
  • Bedienerfreundliches Menü mit Touchscreen
  • Dokumentation und graphische Anzeige des Erwärmungsprozesses
  • Menüführung in über 20 unterschiedlichen Sprachen
  • Startverzögerter Anwärmvorgang mittels Countdown
Heating Manager

Die Software Heating Manager ist eine komfortable Hilfe bei der Auswahl des optimalen Anwärmgeräts für das Erwärmen von Wälzlagern. Nach Auswählen des anzuwärmenden Wälzlagers werden die Lagerbauart, die Abmessungen, das Gewicht und das geeignete Anwärmgerät angezeigt.

Direkt zum Heating Manager

zum Produktkatalog medias

Seite teilen

Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen

Akzeptieren