Ausrichtgeräte

Diese Produkte unterstützen Sie dabei, Wellen und Riemenscheiben auszurichten und Riemenspannungen zu prüfen.

Riemenscheibenausrichtgerät
Der FAG Top-Laser SMARTY2 ist ein Linienlaser zum Ausrichten von Riemenscheiben und Kettenrädern mit einem Durchmesser größer als 60 mm. Das Ausrichten von Riemenscheiben und Kettenrädern senkt den Verschleiß und Energieverlust an Zugmitteltrieben, deren Lagern und Dichtungen. Es entsteht weniger Wärme, die Laufzeit und Zuverlässigkeit der Maschinen steigen.

Riemenspannungsmessgerät
Der robuste und handliche FAG Top-Laser TRUMMY2 ist ein optisch-elektronisches Handmessgerät zur Messung der Riemenspannung (Trumkraft). Die richtige Riemenspannung ist eine wesentliche Voraussetzung für eine maximale Lebensdauer des Riementriebs. Ferner verringert sich der Verschleiß der Antriebskomponenten, die Energiekosten sinken und die Wirtschaftlichkeit steigt.

Wellenausrichtgerät
Der FAG Top-Laser EQUILIGN ist ein Ausrichtsystem für gekoppelte und ungekoppelte Wellen bei Motoren, Pumpen, Ventilatoren und Getrieben mit Wälzlagern.