Suchbegriff

Customer Success Story

Integriertes Condition-Monitoring-System für eine Wasseraufbereitungsanlage

Kundenvorteile

  • Vermeidung eines ungeplanten Anlagenstillstandes
  • Zuverlässige Versorgung der Region mit Trinkwasser
  • Risiken vermeiden, Kosten sparen
Branche:
Trinkwasser-Versorgungsunternehmen
Anwendung:
15 Pumpstationen (Motor, Pumpen)
Produktlösung:
Online Condition Monitoring System
Herausforderung

Herausforderung

Der Kunde suchte nach einem intelligentem Condition-Monitoring-System (CMS), um mögliche Ausfälle seiner Pumpstationen zuverlässig verhindern zu können. Nachdem er seine Anlagen bereits um neueste Technologien und Prozesse zur Wasseraufbereitung ergänzt und erweitert hatte, sollte nun auch eine leistungsfähige und voll integrierbare Systemlösung für die Zustandsüberwachung implementiert werden.

Lösung

Lösung

Die Lösung von Schaeffler besteht aus einem kundenspezifisch konzipierten Condition-Monitoring-System auf der Basis von SmartCheck-Sensoren. 84 SmartChecks überwachen dabei die relevanten Aggregate der insgesamt 15 Pumpstationen und sind über die speicherprogrammierbare Steuerung (SPS) des Kunden vollständig in seine Infrastruktur integriert. Die Daten sind an jeder Pumpstation einzeln sowie zusätzlich im Kontrollraum einsehbar. Das System erlaubt auch automatisierte Routinen wie eine Alarmauslösung oder die Notabschaltung von Aggregaten.

Besonderheiten des Projekts

Besonderheiten des Projekts

Die Kombination aus hochpräziser Zustandsüberwachung und einfacher Handhabung hat den Kunden in der Praxis vollends überzeugt. Er plant daher die Implementierung vergleichbarer Lösungen in weiteren Anwendungen und an verschiedenen Standorten.

Kunde

Kunde

Unser Kunde betreibt eine Trinkwasser-Aufbereitungsanlage. 200 Millionen Liter Wasser können dort täglich geklärt, gefiltert, chloriert und nach der jüngsten Erweiterung auch ozonisiert und biologisch aktiviert werden. Als verantwortliche Instanz für die zuverlässige Versorgung der Region mit Trinkwasser in hoher Qualität hat die Ausfallsicherheit der eingesetzten Anlagen oberste Priorität für den Betreiber.

SmartChecks überwachen alle wichtigen Aggregate  der Pumpstationen.
SmartChecks überwachen alle wichtigen Aggregate der Pumpstationen.
Kundenspezifisches Layout der Schaltschränke
Kundenspezifisches Layout der Schaltschränke
Jedes Aggregat wird separat überwacht und visualisiert.
Jedes Aggregat wird separat überwacht und visualisiert.

Produktlösung

SmartCheck von Schaeffler

Der Schaeffler SmartCheck ist ein kompaktes, innovatives und modulares Online-Messsystem zur permanenten dezentralen Maschinen- und Prozessparameterüberwachung. Häufige Einsatgebiete des kostengünstigen Überwachungssystems sind Motoren, Pumpen, Lüfter, Getriebe und Kompressoren.

Produktseite Schaeffler SmartCheck

Sprechen Sie uns an!

Haben Sie Fragen zu Schaeffler, unseren Produkten und Services?

Ihr persönlicher Gebietsverkaufsleiter ist Ihnen gerne behilflich.

Kontakt aufnehmen

Seite teilen

Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen

Akzeptieren