Suchbegriff

Customer Success Story

Zuverlässige Zustandsüberwachung der Umlenkwalzen eines Durchlaufofens

Kundenvorteile

  • Einsparungspotential: Bis zu 179.000 Euro
  • Vermeidung ungeplanter Anlagenstillstände
  • Keine kostenintensiven Produktionsausfälle
Eckdaten
Branche:
Stahl und Nichteisenmetalle
Anwendung:
Umlenkwalzen eines Durchlaufofens
Produktlösung:
Online Condition Monitoring System
Herausforderung

Herausforderung

Die 7 Umlenkwalzen des Durchlaufofens LM1 sorgen für den Transport und die Spannung des Stahlbandes. Ursachen für den Ausfall der Walzen können Unwuchten, unzulässiges Spiel oder der Riss einer Passfeder sein. Beschädigte Lager oder Gehäuse können zu einem sofortigen Stillstand der Durchlaufanlage führen und einen signifikanten Produktionsausfall zur Folge haben. Die Instandhaltungsabteilung von ArcelorMittal suchte nach einer geeigneten Lösung, um den Betrieb von der korrektiven Instandhaltung auf eine vorausschauende Zustandsüberwachung umzustellen.

Lösung

Lösung

Schaeffler entwickelte ein innovatives Servicekonzept für das Condition Monitoring aller kritischen Komponenten des Durchlaufofens. Die Lösung umfasst 14 SmartCheck-Systeme zur permanenten Überwachung der Walzenschwingung. Ein SmartConrtroller fungiert als bidirektionales Gateway zwischen der Steuerung des Kunden und den Sensoren des SmartCheck. Durch den Einsatz von Power over Ethernet (PoE), das sowohl die Stromversorgung des Systems als auch die Kommunikation mit der Überwachungsstation von ArcelorMittal gewährleistet, konnte der Verkabelungsaufwand minimiert werden.

Besonderheiten des Projekts

Besonderheiten des Projekts

Durch den Einsatz des Condition Monitoring Systems erhält der Kunde frühzeitig Informationen über mögliche Ausfälle und kann somit rechtzeitig geeignet Instandhaltungsmaßnahmen durchführen. Diese Lösung ist übrigens auch auf andere Maschinen im Werk übertragbar.

Kunde

Kunde

Das AcelorMittal-Werk in Mouzon (Ardennen) gehört zum Geschäftsbereich „Flacherzeugnisse“ der Gruppe. Von hier aus werden nicht nur alle Automobilhersteller, sondern auch Unternehmen der Bau- und Haushaltswarenindustrie beliefert. Die seitens der Gruppe bereitgestellten Coils werden in Mouzon mit einer aluminiumbasierten Beschichtung versehen. Für die Herstellung der Endprodukte kommen im Werk zwei Beschichtungsanlagen zum Einsatz.

Umlenkwalzen des Durchlaufofens
Umlenkwalzen des Durchlaufofens
Visualisierung des Alarmierungssystems: 1 = Wert OK / 2 = Voralarm
Visualisierung des Alarmierungssystems: 1 = Wert OK / 2 = Voralarm
Schaltschrank mit SmartController
Schaltschrank mit SmartController

Produktlösung

SmartCheck von Schaeffler

Der Schaeffler SmartCheck ist ein kompaktes, innovatives und modulares Online-Messsystem zur permanenten dezentralen Maschinen- und Prozessparameterüberwachung. Häufige Einsatgebiete des kostengünstigen Überwachungssystems sind Motoren, Pumpen, Lüfter, Getriebe und Kompressoren.

Produktseite Schaeffler SmartCheck

Sprechen Sie uns an!

Haben Sie Fragen zu Schaeffler, unseren Produkten und Services?

Ihr persönlicher Gebietsverkaufsleiter ist Ihnen gerne behilflich.

Kontakt aufnehmen

Seite teilen

Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen

Akzeptieren