Suchbegriff

Customer Success Story

Sägen ohne ungewollte Unterbrechung – SmartChecks sichern die Holzverarbeitung im Sägewerk

Kundenvorteile

  • Keine Kosten durch Produktionsausfall
  • Geringe Anschaffungskosten des Systems
  • Reduzierte Instandhaltungskosten
  • Erhöhte Anlagenverfügbarkeit
  • Mehr Sicherheit durch selbstmeldendes System
Branche:
Holzverarbeitende Industrie
Anwendung:
Motoren
Produktlösung:
Condition-Monitoring-Lösung
Mikael Eriksson, Betreiber des Sägewerks Kåge
Mikael Eriksson, Betreiber des Sägewerks Kåge, ist begeistert.

Dank des SmartChecks, sind unerwartete Motorenausfälle nahezu ausgeschlossen. Wir sehen ja jetzt sofort, wenn etwas nicht stimmt – zum Beispiel außergewöhnliche Temperaturanstiege oder deutlich veränderte Schwingungen. Und dann greifen wir ein, bevor größere Probleme entstehen. Ausfallkosten von rund 20.000 EUR, wie die im jüngsten Vorfall, gehören damit der Vergangenheit an.

Mikael Eriksson, Betreiber des Sägewerks Kåge

Herausforderung

Herausforderung

Laufende Motoren im Norra Timber Sägewerk sind Grundvoraussetzung für die reibungslose Produktion von Schnittholz. Dabei werden die Lager der Motoren besonders beansprucht. Als der Hauptmotor ausfiel, stand die Anlage still. Es dauerte einige Stunden, bis der Betrieb wieder aufgenommen werden konnte. Ein solcher Ausfall kann Auswirkungen auf die gesamte Lieferkette haben. Um solche Vorfälle künftig zu vermeiden, suchte der Betreiber des Sägewerks nach einer vorausschauenden Lösung.

Lösung

Lösung

Schaeffler-Experten vor Ort empfahlen für die Motorenüberwachung den Einsatz des SmartChecks. Dabei handelt es sich um ein Online-Messsystem, welches für die dezentrale Maschinen- und Prozessparamterüberwachung eingesetzt wird. Diese Instandhaltungslösung ermöglicht eine frühzeitige Alarmierung und Visualisierung von sich anbahnenden Schäden. Instandhaltungsarbeiten können dadurch gezielt und vorausschauend eingeplant werden.

Besonderheiten des Projekts

Besonderheiten des Projekts

Schaeffler liefert schon seit Jahren Rollenlager in das Werk Norra Timber durch den ortsansässigen Schaeffler Vertriebspartner Sesemic. Mit dem Einsatz der Condition-Monitoring-Lösung vertraut der Sägewerkbetreiber einmal mehr auf die Expertise von Schaeffler. Diese Instandhaltungslösung ist auch auf andere Aggregate wie Lüfter, Pumpen, Getriebe, Kompressoren oder Werkzeugmaschinen in nahezu jedem Werk branchenübergreifend übertragbar und erweiterbar.

Kunde

Kunde

Das Norra Timber Sägewerk in Kåge zählt zu den größten holzverarbeitenden Betrieben in Nordschweden. Jährlich werden rund 240.000 Kubikmeter Holz zu Schnittholz verarbeitet und an Kunden aus aller Welt verschickt.

Steuerzentrale des Sägewerks
Steuerzentrale des Sägewerks
Inbetriebnahme des SmartChecks am Hauptmotor
Inbetriebnahme des SmartChecks am Hauptmotor
Schaeffler SmartCheck in Aktion
Schaeffler SmartCheck in Aktion

Produktlösung

SmartCheck von Schaeffler

Der Schaeffler SmartCheck ist ein kompaktes, innovatives und modulares Online-Messsystem zur permanenten dezentralen Maschinen- und Prozessparameterüberwachung. Häufige Einsatgebiete des kostengünstigen Überwachungssystems sind Motoren, Pumpen, Lüfter, Getriebe und Kompressoren.

Produktseite Schaeffler SmartCheck

Das könnte Sie auch interessieren

Automatische Schmierstoffgeber und der Umstieg auf das Qualitätsfett Arcanol MULTITOP vermeiden Ausfälle der Breitbandschleifmaschine

Der Trinkwasserversorger Perlenbach setzt bei der Instandhaltung seiner Pumpen auf Schaeffler-Lösungen.

Sprechen Sie uns an!

Haben Sie Fragen zu Schaeffler, unseren Produkten und Services?

Ihr persönlicher Gebietsverkaufsleiter ist Ihnen gerne behilflich.

Kontakt aufnehmen

Seite teilen

Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen

Akzeptieren