Suchbegriff

Industrie 4.0

Unsere 4.0-Lösungspakete konkret – Direkt aus der Praxis

Mit den Lösungspaketen von Schaeffler wird Industrie 4.0 ganz konkret. Kunden aus unterschiedlichen Branchen profitieren schon heute von unseren 4.0-Lösungen. Unsere smarten Komponenten und digitalen Services sind dabei immer passgenau auf die jeweilige Anwendung zugeschnitten. So optimieren wir nachhaltig Prozesse und steigern die Verfügbarkeit von Anlagen. Schaeffler bringt Industrie 4.0 in die Praxis - für mehr Kundennutzen, mehr Nachhaltigkeit und mehr Effizienz.

Kundenprojekte & Geschäftsmodelle

Mit einem speziell für die Intralogistik zugeschnittenen Lösungspaket bietet Schaeffler eine intelligente Instandhaltung der betriebskritischen Aggregate von Logistikzentren an. Ziel ist es, ungeplante Stillstände zu vermeiden, Instandhaltungskosten signifikant zu senken und die Anlagenverfügbarkeit zu erhöhen. Dabei kommen unter anderem System zur Zustandsüberwachung betriebsrelevanter Antriebssysteme sowie teilautomatisierte Wartungssysteme zum Einsatz.

Eine 4.0-Lösung für die Windkraft entsteht aus der Zusammenarbeit von Schaeffler und der ZF Friedrichshafen AG. Auf Basis der realen Lasten aus dem Betrieb der Windkraftanlage werden mit den gemeinsam erarbeiteten Experten-Modellen präzisere Analysen und Prognosen des Getriebezustands möglich. Mit Hilfe des digitalen Services „LifetimeAnalyzer“ kann etwa die nominelle Restlaufzeit berechnet werden.

Das niederländische Industrieservice-Unternehmen SPIT Electrical Mechanics setzt bei der Instandhaltung der Aggregate seiner Kunden auf die Expertise von Schaeffler. Durch die Verwendung des Condition Monitoring Systems SmartCheck steigt das Unternehmen von regelmäßigen Offline- auf kontinuierliche Online-Messungen um und verringert dadurch Aufwand und Kosten.

Mit Komponenten, Systemen und digitalen Services zur Überwachung und Schmierung verschiedener Aggregate bietet Schaeffler erweiterbare Komplettlösungen für Predictive Maintenance 4.0. Auch der Trinkwasserversorger Perlenbach setzt bei der Instandhaltung seiner Pumpen auf Lösungen von Schaeffler. Eine Kombination aus Condition-Monitoring-System SmartQB und Schmierstoffgeber Concept8 stellt einen zuverlässigen und störungsfreien Betrieb sicher.


Beratung & Kontakt

Wollen auch Sie mit Schaeffler eine intelligente Instandhaltung realisieren? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Kontakt

Seite teilen

Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen

Akzeptieren