After Sales Zubehör & Services
Mit innovativen Lösungen, Produkten und Dienstleistungen rund um Wälz- und Gleitlager bietet Schaeffler ein umfangreiches Portfolio an, das alle Lebenszyklusphasen des Wälzlagers abdeckt und die Gesamtkosten (TCO) berücksichtigt. Stellen unsere digitalen Systeme fest, dass z. B. ein Lagerwechsel eingeplant oder eine Unwucht der Welle korrigiert werden muss, bietet Schaeffler die passenden Werkzeuge, Betriebsmittel und Services für eine reibungslose und schnelle Montage. Auch hier ist oberstes Ziel den Kunden zu helfen, nötige Stillstandszeiten so kurz wie möglich zu halten, Instandhaltungskosten einzusparen und so die Anlagenverfügbarkeit schnellstmöglich wiederherzustellen.
Mechanische Werkzeuge

Einbauwerkzeugsätze
Einbauwerkzeugsatz für den schonenden Einbau von kleineren Wälzlagern
Ihr Nutzen:
- Kostengünstiges Montagewerkzeug für Lager bis Bohrungsdurchmesser 50 mm
- Für Montage ins Gehäuse, auf die Welle oder beides gleichzeitig
- Auch für andere Bauteile wie Zahnräder, Riemenscheiben, Dichtringe etc. geeignet
- Abmessungen der Schlagringe sind an Wälzlager angepasst

Steckschlüssel und Hakenschlüssel
Werkzeuge für das Anziehen und Lösen von Nutmuttern
Ihr Nutzen:
- LOCKNUT-HOOK
- Für KM-Muttern nach DIN 981 bis KM40
- Schont die Wellenmutter durch passgenaue Form
- Sondergrößen auf Anfrage
- LOCKNUT-DOUBLEHOOK
- Exakte Radiallufteinstellung durch präzise Montage mit lagerspezifischem Drehmoment und Verdrehwinkel
- Für Pendelrollenlager und Pendelkugellager auf kegeligen Sitz
- LOCKNUT-SOCKET
- Sichere Montage mit Drehmomentschlüssel auch bei engen Platzverhältnissen am Mutternumfang

Mechanische Abzieher
Ihr Nutzen:
- Kostengünstiges Werkzeug für die Demontage von Lagern und Lagerinnenringen
- Auch für andere Bauteile wie Zahnräder, Riemenscheiben etc. geeignet
- Unterschiedliche Ausführungen und Größen bis 660 mm Spannweite

Hydraulische Abzieher
Ihr Nutzen:
- Ausbau von Lagern und Lagerinnenringen auch bei hohen Abziehkräften
- Auch für Demontage anderer Bauteile wie Zahnräder, Riemenscheiben etc. geeignet
- Kompakte Bauweise durch integrierte Handpumpe
- Drehbarer Pumpenhebel für ergonomische Bedienung
- Mit Sicherheitshülle für sicheres Arbeiten
- Je nach Anwendung unterschiedliche Größen bis Spannweiter 1000 mm erhältlich

Dreigeteilte Abziehplatten
Ihr Nutzen:
- Greift das Lager direkt am Innenring
- Verhindert Beschädigungen durch Übertragung der Abziehkraft über die Wälzkörper
- Homogene Kraftverteilung minimiert das Risiko von Beschädigungen
- Für Verwendung mit PULLER-3ARM und PULLER-HYD geeignet
- Unterschiedliche Größen bis Bohrungsdurchmesser 380 mm erhältlich

Hilfsmittel
Transport- und Montagewerkzeug
Ihr Nutzen:
- Zum Heben und Transportieren großer Lager mit dem Kran
- Verhindert ein Auspendeln des Innen-/Außenringes
- Einfache Positionierung an der Einbaustelle
- Kann während des Anwärmens auf einem HEATER am Lager verbleiben
- 4 Größen für Außendurchmesser von 250 – 1050 mm
Hydraulische Werkzeuge

Druckerzeuger
Hydraulische Pumpen
Ihr Nutzen:
- Komfortables Arbeiten mit geringem Kraftaufwand
- Verringertes Risiko der Lagerbeschädigung
- Passgenaue Pumpe für jede Anwendung

Fahrbare Hydraulikvorrichtung
Fahrbare Hydraulikvorrichtung für Radsatzlagermontage bei Schienenfahrzeugen: TOOL-RAILWAY-AGGREGATE-2
- Verbesserte Ergonomie
- Präzise Positionierung
- Auswahlmöglichkeit zwischen einer digitalen Version und einer Standardversion
- 30 % Kosteneinsparung bei Standardversion
- Datenspeicher bei digitaler Version (dokumentationsfähig)

Hydraulikmuttern
Ihr Nutzen:
- Exakte Montage durch permanente Überwachung des Verschiebeweges
- Verringertes Risiko der Lager- bzw. Hydraulikmutterbeschädigung
Thermische Werkzeuge

Induktionsanlagen mit Mittelfrequenztechnik
Mittelfrequenzanwärmgeräte
Induktionsanlage für Montage und Demontage, mobil und flexibel in vielen unterschiedlichen Anwendungen einsetzbar, auch für große Bauteile geeignet
Ihr Nutzen:
- Kosteneinsparung bis zu 60 % durch hohe Energieeffizienz
- Gesteigerte Produktivität durch kürzere Anwärmzeiten
- Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten bei Montage und Demontage
- Prozesssicherheit durch sicheres Anwärmen

Induktive Anwärmgeräte
Verschiedene Tisch- und Standgeräte für die Montage von unterschiedlich großen Bauteilen ermöglichen schnelles, sicheres und umweltfreundliches Anwärmen.
Ihr Nutzen:
- Komfortable Bedienung über Touchscreen
- Bis zu 50 % Zeitersparnis
- Bis zu 50 % reduzierter Energiebedarf
- Wahl aus vier verschiedenen Steuermodi
- Gespeicherte Temperaturverläufe
- Einfaches Software-Update durch USB-Schnittstelle
Schmierstoffe

Schmierstoffe
Wälzlagerschmierstoffe in höchster Qualität
Ihr Nutzen:
- Speziell entwickelte Wälzlagerschmierstoffe für nahezu jede Anwendung und Einsatzbedingungen: 100% Kontrolle für höchste Qualität
- Niedrigere Instandhaltungskosten aufgrund erhöhter Wartungsintervalle
- Erhöhte Lagerleistung
- Beratung zur Auswahl des passenden Schmierstoffs aus Sicht eines führenden Wälzlagerunternehmens

Montagepaste
Schaeffler Montagepaste2 für effizientere Montage und Demontage für Wälzlager aller Art
Ihr Nutzen:
- Vereinfacht das Aufpressen der Lagerringe auf die Welle
- Verhindert Stick-Slip-Effekte
- Verhindert Verschleiß und Passungsrost

Korrosionsschutzöl
Korrosionschutzöl für blanke Metallflächen, Maschinen und Maschinenelement
Ihr Nutzen:
- Konservierung der Wälzlager und Schutz vor Korrosion
- Das Korrosionsschutzöl verhält sich zu allen marktüblichen Wälzlagerfetten und -ölen neutral und braucht nicht ausgewaschen zu werden.
Ausrichten

Riemenscheibenausrichtgerät
TOP-Laser SMARTY2 – Richtig ausgerichtete Riemenscheiben steigern die Laufzeit und Zuverlässigkeit von Maschinen
Nutzen:
- Präziser als herkömmliche Ausrichtmethoden - durch komfortable Laserstrahljustierung
- Genaue Ermittlung und Dokumentation der Maschinenausrichtung - durch die Möglichkeit der digitalen Anzeige der Justierwerte in Echtzeit

Riemenspannungsmessgerät
Top-Laser TRUMMY2 – Optimale Riemenspannung vermindert Verschleiß und Energieverbrauch
Nutzen:
- Optimales Messen und Einstellen der Riemenspannung - durch Anzeige aller relevanten Kenngrößen wahlweise in Frequenz (Hz) oder Kraft (N)
- Auch an schwer zugänglichen Stellen einsetzbar - durch die im Lieferumfang enthaltene Sonde mit Kabel
- Einfaches Handling - durch Messen mit einer Hand

Wellenausrichtgerät
Top-Laser EQUILIGN – Ausrichtsystem für gekoppelte und ungekoppelte Wellen
Nutzen:
- Komfortable Bedienung – durch grafische Benutzerführung
- Einfache Toleranzprüfung – eindeutige Anzeige bei Ausrichtungsfehlern
- Zuverlässige Echtzeitanzeige – Anzeige von horizontalen und vertikalen Bewegungen während des Ausrichtens
Services

Troubleshooting
Schadensdiagnose und Fehlersuche
Wir sind für Sie da, wenn es ernst wird.
Ihr Nutzen:
- Fehlerdiagnose mittels Körperschall-, Akustik-Emission- oder Modalanalysen.
- Schnelle Reaktionszeiten
- Sofortige Abhilfe
- Weltweiter Einsatz möglich

Inspektionen
Anlageninspektionen
Visuelle Anlageninspektionen durch Experten
Ihr Nutzen:
- Zerstörungsfreie Anlagenprüfung
- Minimaler Einfluss auf Produktionszeiten
- Sofortige Auswertung und Beurteilung des Anlagenzustandes

Support
Von Experten für Experten
Experten-Support für Ihre Schaeffler Condition Monitoring Produkte
Ihr Nutzen:
- Schnelle Unterstützung durch Experten
- Individuelle Betreuung
- Schnelle Reaktionszeiten

Training
Produkt- und Zertifizierungstrainings
Wir zeigen Ihnen wie es geht - Moderne Trainings rund um die Instandhaltung mit Praxisbezug.
Ihr Nutzen:
- Erfahrene Trainer
- Praxisnahe Übungen und Workshops
- Durchführung entweder im modernen Schaeffler Trainingscenter oder an Ihrem Standort

Asset Integrity Management
Sicherstellung eines effizienten und effektiven Betriebes Ihrer Anlagen
Wir schaffen eine ganzheitliche Sicht auf Ihre Anlage.
Ihr Nutzen:
- Reduzierung der Arbeitssicherheitsrisiken
- Vermeidung von Folgeschäden
- Erhöhung des Produktionsvolumens
- Durch das Verstehen von potentiellen Risiken ermöglichen wir eine Verbesserung der Risikovermeidungsmaßnahmen