Suchbegriff

Automotive OEM

Lösungen für Fahrwerk und Nebenaggregate von PKW und Nutzfahrzeugen

Unsere Lösungen für das Fahrwerk von PKW sind heute weit mehr als einfach nur Lager – wir haben sie zu mechatronischen Systemen weiterentwickelt: mit integrierten Sensoren für Datenerfassung bis hin zu elektromechanischen Aktoren für aktive Fahrwerkanwendungen. Unser Augenmerk liegt dabei auf mehr Sicherheit, Komfort und Wirtschaftlichkeit. Lkw-Betreiber erreichen mit Hilfe unserer Lösungen eine deutliche Absenkung der TCO (Total Cost of Ownership). Abgerundet wird unser Produktspektrum durch Lager für Nebenaggregate und spezielle Anwendungen für Nutzfahrzeuge.

PKW

Komponenten und Systeme für Fahrwerk und Nebenaggregate in PKW

Gelenkkreuz
Gelenkkreuz

Lager für das Chassis

Durchdachte Lösungen: Unsere Lagerlösungen für das Chassis sind ausgereift – vom Design über die Produktion bis hin zur Montage. Zum Beispiel gezogene und gehärtete Gelenkkreuzbüchsen zur spielfreien Momentübertragung in Lenk- und Antriebswellen: Sie bieten gegenüber konventionell gefertigten Produkten eine deutlich höhere Lastaufnahmekapazität. Für optimale Laufruhe haben wir zudem spezielle Montageverfahren und die entsprechenden Montagemaschinen entwickelt.

Produkte:

  • Federbeinlager
  • Federtellerlager
  • Gelenkkreuzbüchse (IPH-Montageverfahren)
  • Tripodenrollen

Lager und Komponenten für die Lenksäule

Präzision und Lenkkomfort: Die Lenkung steuert nicht nur die Richtung, sie vermittelt auch unmittelbar Fahrgefühl und Fahrkomfort und trägt maßgeblich zur Sicherheit des Fahrers bei. Die Lagerung in der Lenksäule spielt dabei eine entscheidende Rolle. Der Schutz des Fahrers in Crashsituationen, die Optimierung des Lenkkomforts sowie die Reduzierung von Lenkradschwingungen sind das Ergebnis unserer intensiven Entwicklungsarbeit für Lager und Komponenten in der Lenksäule.

Produkte:

  • Lenkungslager
  • Klemmvorrichtung
  • Linearlager / Verschiebelager
  • Lenkhelfpumpenlager
Lenksäule
Lenksäule
Stirnradverzahnung
Stirnradverzahnung

Radlager

Unsere innovativen Lösungen für wartungsfreie Radlager reichen von kompakten Lagereinheiten bis hin zu hoch integrierten Einheiten mit Radträgern.

Integrierte Sensoren liefern Daten für die Steuerung von ABS, ESP und die aktive Fahrdynamikregelung. Darüber hinaus können die Radkräfte permanent erfasst werden.

Für die Radlagerung von Transportern, SUVs und Light-Trucks haben wir ein spezielles vierreihiges Schrägkugellager entwickelt, das die herkömmlichen Kegelrollenlager ersetzt und damit Kraftstoffverbrauch und Emissionen signifikant reduziert. Das innovative Radlager mit Stirnverzahnung bietet Leistungsreserven bei gleichzeitiger Gewichtsreduktion, optimierter Montage und längerer Lebensdauer.

Produkte:

  • Radlager
  • Radmodule
  • Vierreihige Schrägkugellager (Twin Tandem)

Elektromechanische Aktuatoren

Clevere Mechanik für aktive Fahrwerke: Unsere mechanischen Kugelgewindetriebaktoren sind im Automobil für zahlreiche innovative Fahrwerkanwendungen einsetzbar. Zum Beispiel in der elektromechanischen Lenkung. Sie ersetzt die klassische hydraulische Servolenkung und bietet damit mehr Komfort bei geringeren Kosten und weniger Kraftstoffverbrauch. Weitere Beispiele sind elektromechanische Wankstabilisatoren und Bremsanwendungen sowie aktive Fahrwerksverstellungen zur Niveauregulierung oder zur Verstellung von Spur und Sturz.

Produkte:

  • Elektromechanischer Wankstabilisator
  • Kugelgewindetriebe
  • Elektromechanische Lenkung
  • Niveauregulierung
  • Verstellung von Spur und Sturz
Kugelgewindetrieb-Aktor für Fahrwerkanwendung
Kugelgewindetrieb-Aktor für Fahrwerkanwendung
Drosselklappenlager und -gehäuse
Drosselklappenlager und -gehäuse

Anwendungen für Nutzfahrzeuge

Sicherheit und hohe Lebensdauer: Schaeffler erarbeitet fortwährend innovative Lösungen zur Wälzlagerung von Kurbel-, Nocken- und Ausgleichswelle, die erhebliches Potenzial zur Senkung der Verlustleistung im Motor und damit zur Reduzierung von Kraftstoffverbrauch und Emissionen bietet. Wälzgelagerte Ausgleichswellen zum Beispiel erzielen einen Reibungsvorteil von ca. 50 % im Vergleich zu gleitgelagerten Wellen. Zusätzlich hat Schaeffler ein optimiertes Design für Ausgleichswellen entwickelt und so eine Gewichtsreduktion von bis zu 40 % ohne Funktionseinbußen erreicht.

Produkte:

  • Wälzlagerungen für Ausgleichswellen
  • Gewichtsoptimierte Ausgleichswellen
  • Wälzlagerungen für Nockenwellen
  • Wälzlagerungen für Kurbelwellen
  • Wälzlagerungen für Turbolager

Space Drive

Space Drive II ist ein in allen Facetten aufeinander abgestimmtes digitales Gas, Brems- und Lenksystem aus Hard- und Software-Komponenten. Individuell anpassbar auf unterschiedlichste sicherheitsrelevante Anwendungen in der Industrie, beispielsweise in der autonomen/teilautonomen Steuerung von Fahrzeugen. Space Drive ist ein dreistufiges mehrfachredundantes Motortreiber- und Steuerungssystem für alle gängigen Elektromotoren (60 A / DC 12-24 V) in Anwendungsbereichen mit höchsten Sicherheitsanforderungen. Das System ist je nach Anwendungsbereich Teilkomponenten und mit speziell angepassten Softwaremodulen lieferbar. Sämtliche Komponenten sind straßenzugelassen nach ECE-R10, ECE-R-13 und ECE-R-79 und eine wichtige Schlüsseltechnologie für das autonome Fahren.

Produkte:

  • SD-Hauptmodul, aktive Multi-Redundanz
  • Individuelles Softwarepaket
  • Servomotoren für Lenkung, Gas und Bremse
  • Plug & Drive Kabelsätze
  • Display Check-Control
  • Optionale Eingabegeräte wie Forcefeedback Lenkrad, Joystick
  • Back up Batterie

Erfahren Sie mehr über unsere Drive-by-Wire Lösungen.

Space Drive
Space Drive
Nutzfahrzeuge

Komponenten und Systeme für Fahrwerk und Nebenaggregate in Nutzfahrzeugen

Radlager
Radlager

Radlager-Anwendungen

Innovative Radlagerlösungen: Insert-Radlagereinheiten bilden die Basis der wartungsfreien NFZ-Radlagerungen. Über den Nabenbund werden auch hohe Seitenkräfte bei Kurvenfahrt sicher vom Lager aufgenommen. Die Montage ohne Einstellarbeiten und das Verspannen der Innenringe auf Block führen zu einem sehr steifen Radkopf mit einer präzisen Radführung. Leistungsfähige Schmierfette und ein hocheffizientes Dichtungssystem sichern den problemlosen Einsatz ein Fahrzeugleben lang. Neue und kundenspezifische Sonderlösungen mit einer speziellen Werkstoff-/Wärmebehandlungskombination haben eine nochmals gesteigerte Leistungsfähigkeit. Zusammen mit einem überarbeiteten reibungsarmen Dichtungssystem werden diese zu unserem „X-life plus“ Design. Damit werden Kraftstoffverbrauch und Emissionen reduziert.

Produkte:

  • Kegelrollenlager
  • Insert-Kegelrollenlagereinheiten
  • Single Bearing Unit
  • Truck Axle Module
  • Hub Unit Offset Design

Ritzel- und Differenziallager

Top-Performance dank Flexibilität: Mit einer Sonderwärmebehandlung besitzen unsere Ritzel- und Differentiallager ein hohes Formänderungsvermögen in der Laufbahnoberfläche. Dieses ermöglicht bei lokalen Überlastungsschäden, zum Beispiel beim Überrollen von Fremdpartikeln im ungefilterten Achsgetriebeöl, eine „Selbstheilung“, und damit eine lange Gebrauchsdauer. Sonderausführungen vereinen „Low Friction“ mit „Maximaler Performance“ zu unserem „X-life plus“ Design.

Produkte:

  • Ritzellager
  • Tellerradlager
  • Ritzelstützlager (vollrollig)
Differentiallager
Differentiallager
Achsschenkellager
Achsschenkellager

Achsschenkellagerung

Erstklassige Eigenschaften: Unsere Achsschenkellagerungen vereinen die besten Eigenschaften von Axial- und Radiallager und finden außer in Lkw auch in Fördergeräten und Landmaschinen Verwendung. Sie sind solide, belastbar und durch eine besonders hochwertige Fettung vor Schmutz und Feuchtigkeit geschützt.

Produkte:

  • Achsschenkellagerung
  • Axial-Zylinderrollenlager
  • Nadellager
  • Nadelhülsen
  • Anlaufscheibe

Komponenten für Bremsanwendungen

Kompakt und genau: Bremsanwendungen von Schaeffler werden in den Bauteilen namhafter Lkw-Zulieferer eingesetzt. Ein Beispiel sind unsere Bremsnachsteller für Lkw-Scheibenbremsen: Kompaktes Design, Schaltgenauigkeit und Fettung auf Lebenszeit machen sie zu zuverlässigen Mitspielern im Kraftfahrzeug. Schaeffler führt aber auch Spezialprodukte, wie etwa kalt geformte Halbschalenlager, die eine hohe statische Belastung aushalten.

Produkte:

  • Halbschalenlager für Lkw-Scheibenbremsen
  • Axial-Nadellager
  • ABS-Sensorring
  • Bremsnachsteller
  • Hülsen
  • Axialscheibe
  • Axialkugel-/Nadelkäfig
Bremsnachsteller
Bremsnachsteller
Gelenkkreuzbüchse
Gelenkkreuzbüchse

Komponenten für Antriebswellen

Sicherheit in allen Größen: Hoch belastete Lkw-Kardanwellen tun ihren Dienst am besten mit Gelenkkreuzbüchsen. Diese wartungsfreien Bauteile sind weltweit millionenfach im Einsatz. Einerseits, weil ihr Dichtungspaket extrem sicher ist, andererseits weil neben den angebotenen Baugrößen auch Sonderanfertigungen möglich sind. Die Produktpalette ist riesig.

Produkte:

  • Gelenklager BBUA / BBUB / BU
  • Antriebswellenstützlager

Nebenaggregate und Interieur

Für jede Anforderung die richtige Lagerlösung: Nebenaggregate beeinflussen maßgeblich die klassischen Bewertungskriterien wie Leistung, Drehmoment, Gewicht, Verbrauch und Wirtschaftlichkeit. Auf Grundlage dieser Anforderungen entwickelt und produziert Schaeffler in enger Abstimmung mit den Kunden Lagerkomponenten für Nebenaggregateanwendungen wie Starter, Klimakompressoren, Drosselklappen, Brems- und Lenkungssysteme. Schaeffler kann durch seine langjährige Erfahrung und Kompetenz häufig auch kurzfristig auf die unterschiedlichsten Kundenspezifikationen reagieren.

Produkte:

  • Rillenkugellager
  • Vierpunkt-Kugellager
  • Schrägkugellager
  • Nadellager
  • Axiallager
Rillenkugellager Lenkung
Rillenkugellager Lenkung
Seite teilen

Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen

Akzeptieren