Die Anforderungen sind hoch und Stillstand ist teuer
Hohe Mobilität und geringe Betriebskosten stehen für Flottenbetreiber und Transportunternehmen an erster Stelle. Das Geschäft auf der Straße braucht daher professionelle Partner mit verlässlichen Lösungen. Hier kommen wir ins Spiel: Mit unserem umfassenden Spektrum an Komponenten und Reparaturlösungen speziell für schwere Nutzfahrzeuge bieten wir nicht nur Produkte in Erstausrüsterqualität. Unsere intelligenten Lösungen sorgen für verlängerte Service-Intervalle und geringere Ausfallzeiten. Auf diese Weise erhöht sich die Auslastung der Fahrzeuge und die Betriebskosten sinken.
Unser umfassendes Sortiment für den Antriebsstrang in Nutzfahrzeugen beinhaltet alles, was für die professionelle Reparatur notwendig ist – von Reparaturlösungen für Kupplungssysteme bis hin zu Getriebekomponenten bieten wir optimal aufeinander abgestimmte Produkte.
Kupplungssystem
Unsere Produkte für den Antriebsstrang sind die optimale Lösung für die speziellen Anforderungen von schweren Nutzfahrzeugen. Höchste Produktqualität und lange Haltbarkeit sorgen für geringe Ausfallzeiten und hohe Laufleistungen wodurch die Gesamtbetriebskosten der Fahrzeuge reduziert werden.
Klicken Sie hier für ausführliche Produktinformationen www.repxpert.de
Getriebe
Unsere verlässlichen Getriebekomponenten sind die ideale Lösung für die professionelle Reparatur von Nutzfahrzeuggetrieben und gewährleisten eine optimale Kraftübertragung bei hohen Belastungen.
Klicken Sie hier für ausführliche Produktinformationen www.repxpert.de
Unsere zuverlässigen Lösungen für die Reparatur von Nutzfahrzeugmotoren erhöhen nicht nur Fahrkomfort und Fahrdynamik sondern senken auch deutlich den Kraftstoffverbrauch und verlängern zudem Wartungsintervalle und Lebensdauer.
Nebenaggregatetrieb
Für eine optimale Dämpfung im Nebenaggregatetrieb sorgen die zuverlässigen Riementriebkomponenten für Nutzfahrzeuge. Trotz der hohen Belastungen in Nutzfahrzeugmotoren verringern sie Vibrationen und erhöhen somit die Lebensdauer aller umliegenden Motorteile.
Klicken Sie hier für ausführliche Produktinformationen www.repxpert.de
Die Reparaturlösungen für das Fahrwerk sorgen auch bei großen Nutzfahrzeugen für eine verbesserte Fahrdynamik und bringen trotz des hohen Gewichts die Kräfte aus dem Antriebsstrang optimal auf die Straße.
Radlager
Unsere langlebigen Radlager halten harten Betriebsbedingungen oder schlechten Straßenverhältnissen problemlos stand und verbessern das Fahrverhalten. Vormontierte Einheiten wie das FAG SmartSET oder die FAG RIU reduzieren den Montageaufwand und gewährleisten ein Höchstmaß an Zuverlässigkeit im Einsatz.
Klicken Sie hier für ausführliche Produktinformationen www.repxpert.de
Differenzial
Die Ritzel- und Differenziallager können die bei Nutzfahrzeugen auftretenden großen Kräfte problemlos aufnehmen und ausgleichen und sorgen bei optimaler Kraftübertragung für mehr Laufruhe und besseren Fahrkomfort. Durch ihre steife Beschaffenheit werden Zahnradschäden und Folgereparaturen verhindert.