Herausragende System- und Servicekompetenz
Ganz egal ob Antrieb, Motor oder Fahrwerk – in nahezu allen Neuwagen sind unsere Marken zu finden. Daher bieten wir auch für jede Reparatur die passende Lösung in Erstausrüsterqualität. Mit den optimal aufeinander abgestimmten Komponenten und individuell zusammengestellten Reparatur-Sets und -KITs lässt sich der Teiletausch einfach, effizient und professionell durchführen. Durch die enge Zusammenarbeit mit unseren Kollegen aus der Erstausrüstung können wir auf detaillierte Kenntnisse hinsichtlich der Fahrzeuganforderungen zurückgreifen und so ein ausgefeiltes Produktsortiment für alle Fahrzeugklassen anbieten.
Mit den wegweisenden Produkten der Marke LuK bieten wir alles, was für einen verbesserten Fahrkomfort notwendig ist. Perfekt aufeinander abgestimmte Komponenten sorgen für einen ruhigen Antrieb und erhöhen die Lebensdauer. Dazu gehören Kupplung und Doppelkupplung, das komplette hydraulische Ausrücksystem, das Zweimassenschwungrad sowie Reparaturlösungen für Getriebe und Differenziale.
Kupplungssystem
Weiches Anfahren und schnelles Schalten auch bei hohen Drehzahlen: Mit unseren Kupplungsteilen und kompletten Reparatursets bieten wir dafür die optimale Lösung. Unsere Kupplungssysteme verbessern den Fahrkomfort und zeichnen sich durch hohe Lebensdauer aus.
Klicken Sie hier für ausführliche Produktinformationen www.repxpert.de
Schwungrad
Fahrkomfort mit dem Zweimassenschwungrad von LuK. Ein wegweisendes Produkt mit überzeugenden Vorteilen: Weniger Vibrationen und Geräusche bei geringerem Kraftstoffverbrauch und besserem Schaltkomfort selbst bei niedrigen Drehzahlen.
Klicken Sie hier für ausführliche Produktinformationen www.repxpert.de
Ausrücksystem
Für moderne fußbetätigte Kupplungen bieten wir hydraulische Ausrücksysteme, die in immer engeren Motorräumen den Seilzug ersetzen. Durch die nicht mehr vorhandene Reibung des Seilzugs wird der Kupplungsverschleiß deutlich verringert und der Fahrkomfort verbessert.
Klicken Sie hier für ausführliche Produktinformationen www.repxpert.de
Getriebe
Unsere Reparaturansätze sind so vielseitig wie die einzelnen Getriebesysteme: die professionellen Lösungen für Automatik-, CVT-, Doppelkupplungs- sowie Schaltgetriebe erleichtern Werkstätten die fachgerechte Reparatur.
Klicken Sie hier für ausführliche Produktinformationen www.repxpert.de
Mit unseren Motoranwendungen können nicht nur der Fahrkomfort erhöht, sondern auch der Kraftstoffverbrauch entscheidend gesenkt werden. Die Anwendungsmöglichkeiten aus den Bereichen Steuertrieb, Nebenaggregatetrieb, Ventiltrieb und Kühlung verlängern zudem die Lebensdauer.
Nebenaggregatetrieb
Für hervorragende Schwingungsdämpfung auf engstem Bauraum sorgen trotz der heute höheren Belastungen unsere Lösungen im Nebenaggregatetrieb. Neben einem breiten Komplettangebot an Einzelteilen, ermöglichen individuell zusammengestellte FEAD Kits eine ganzheitliche Wartung und vermeiden so Folgeschäden.
Klicken Sie hier für ausführliche Produktinformationen www.repxpert.de
Steuertrieb
Für eine optimale Kraftübertragung im Steuertrieb bieten wir Reparaturlösungen für Ketten- sowie Riementriebsysteme in maßgeschneiderter Zusammenstellung an. Diese sorgen für das richtige Übersetzungsverhältnis und bieten eine hohe Zuverlässigkeit bei geringerem Wartungsaufwand.
Klicken Sie hier für ausführliche Produktinformationen www.repxpert.de
Ventiltrieb
Unsere erstklassigen Komponenten im Ventiltrieb halten steigenden Temperaturen und hohem Druck bei immer kleiner werdenden Motoren stand. Die Reparaturlösungen sind so den wachsenden Anforderungen im Verbrennungsprozess gewachsen und erhöhen dabei die Motorlebensdauer.
Klicken Sie hier für ausführliche Produktinformationen www.repxpert.de
Kühlung
Perfektes Klima im Motorraum: Unsere innovativen Kühlsysteme schaffen optimale Bedingungen und leisten einen wichtigen Beitrag zur Senkung von CO2 Emissionen. Zusätzlich reduzieren sie den Kraftstoffverbrauch und erhöhen die Motorlebensdauer.
Klicken Sie hier für ausführliche Produktinformationen www.repxpert.de
Heute sorgen integrierte Sensoren und elektromechanische Teile für mehr Sicherheit und Fahrkomfort. Wir bieten daher neben hochpräzisen Radlagern auch komplexe Radmodule in kompromissloser Qualität für höchste Anforderungen.
Antriebswellen
Reibungsloser Radantrieb und optimale Kraftübertragung auch unter enormen Belastungen mit unseren strapazierfähigen Antriebswellengelenken. Hochwertige Achsmanschetten schützen vor Schmutz und Verschleiß und erhöhen die Lebensdauer der Gelenke.
Klicken Sie hier für ausführliche Produktinformationen www.repxpert.de
Radlager
Unsere Reparaturlösungen im Bereich Achs- und Radaufhängung gewährleisten ein sicheres Fahrverhalten und verbesserten Fahrkomfort bei Fahrbahnunebenheiten. Aufgrund ihrer Bauweise erleichtern sie den Einbau. So können Montagekosten reduziert werden.
Klicken Sie hier für ausführliche Produktinformationen www.repxpert.de
Federbeinkomponenten
Unsere Federungs- & Stabilisatorkomponenten sind besonders strapazierfähig und aufgrund ihrer hochwertigen Materialien sehr langlebig. Sie sorgen für eine optimale Straßenlage, erhöhen den Fahrkomfort und minimieren den Verschleiß umliegender Bauteile.
Klicken Sie hier für ausführliche Produktinformationen www.repxpert.de
Fahrwerk- und Lenkungsteile
Für den professionellen Schutz vor Schmutz oder Wasser bieten wir hochwertige Lenkungsteile inklusive Manschette an. Sie gewährleisten eine höhere Lebensdauer der Gelenke und sorgen mit ihrer speziellen Beschichtung für optimale Laufeigenschaften.
Klicken Sie hier für ausführliche Produktinformationen www.repxpert.de
Aggregatelagerung
Hochklassige Getriebe- und Motorlager dämpfen Geräusche und Vibrationen und verbessern somit deutlich den Fahrkomfort. Die Lager reagieren individuell auf Schwingungen und stellen automatisch nach, dadurch werden die Lebensdauer erhöht und Wartungsintervalle verlängert.