Suchbegriff

Systemlösungen aus einer Hand Mehr Leistung und Präzision dank Baukasten für direktangetriebene Rundtische und Schwenkachsen

Pressrelease Stage Image
Das X-life Axial-Radial-Zylinderrollenlager YRTCMA mit lagerintegriertem absoluten Messsystem.

03.07.2019 | Schweinfurt

  • Torquemotor, Rundtischlager und Winkelmesssystem perfekt aufeinander abgestimmt
  • Größtes Angebot an Torquemotoren und Rundachslagern
  • YRTC X-life Rundtischlager bieten bis zu 80 Prozent höhere Drehzahlen
  • Kundenspezifische Entwicklung der Direktantriebe bis zum technisch und wirtschaftlich sinnvoll Machbaren

In direktangetriebenen Rundtischen und Schwenkachsen bilden Torquemotor, Rundtischlager und Winkelmesssystem ein komplexes System mit vielen Wechselwirkungen hinsichtlich Wärmefluss, Cogging, Drehzahl- und Beschleunigungsvermögen, Steifigkeit, Reibmoment und Positioniergenauigkeit. Daher ist es von großem Vorteil, wenn alle drei Komponenten aus einem Hause kommen und in einem Baukasten perfekt aufeinander abgestimmt sind. Schaeffler Industrial Drives aus Suhl bietet für ein extrem breites Anwendungsspektrum drei Torquemotor-Baureihen, Schaeffler drei INA-Lagerbaureihen und ein lagerintegriertes Winkelmesssystem.

Speziell für Runddrehtische in Fräsmaschinen ist die Marktforderung nach größeren Drehzahlen ohne Einbußen an Steifigkeit ungebrochen. Daher optimierte Schaeffler seine bewährten Rundtischlager YRT mit einem neuen Kunststoffkäfig, einem massiveren Lagerring sowie einer neuen Wälzkörpergeometrie. Die Lager der daraus entstandenen Nachfolge-Baureihe YRTC X-life bieten Betreibern von Werkzeugmaschinen im Vergleich zur Serie YRT bis zu 80 Prozent höhere Drehzahlen und bis zu 20 Prozent mehr Kippsteifigkeit. Betreiber realisieren so mehr Zerspanungsleistung bei gleichzeitig höherer Präzision.

Optional sind die neuen X-life YRTC-Rundachslager auch mit einem lagerintegrierten Winkelmesssystem lieferbar (YRTCMA). Die Maßverkörperung wird auf den hochgenau rundlaufenden Innenringbund aufgebracht und ist somit konstruktiv in die Lagerebene gelegt. Diese Anordnung erreicht bei Verkippungen des Tisches die größtmögliche Messgenauigkeit. Um auch bei der Montage des Messsystems einen USP bieten zu können, konstruierte Schaeffler Industrial Drives den Lesekopf so, dass eine Justage desselben entfallen kann. Durch die Integration des Messsystems in das Rundtischlager entfallen zudem teure, geschliffene Anbindungsteile.

Für das YRTCMA-Lager stehen alle gängigen absoluten Messprotokolle wie EnDat2.2, DRIVECLiQ, Serial Interface Fanuc und SSi1VSS mit funktioneller Sicherheit zur Verfügung. Dies ermöglicht die Einbindung in standardmäßige Werkzeugmaschinensteuerungen. Durch den Absolutwert benötigt die Rundachse keine Referenzfahrt und bietet somit maximalen Kollisionsschutz für die Maschine.

Torquemotoren für Rundtische und -achsen: Präzision an der Grenze des Machbaren

Die Forderung nach höherer Fertigungspräzision und niedrigeren Geräuschen treibt die Entwicklung von Torquemotoren mit möglichst geringeren Störquellen und möglichst geringer Verlustleistung voran. Denn je geringer diese sind, desto weniger Aufwand muss der Maschinenhersteller betreiben, die daraus entstehenden Abweichungen in der Steuerung auszugleichen. Um diese Abweichungen z. B. im Schleifprozess von Verzahnungen aufgrund von Cogging und Rastmomenten auf nahezu Null zu reduzieren, entwickelte Schaeffler Industrial Drives die SRV- und HSRV-Motoren. Sie verfügen über eine doppelte Motorstruktur, bei der sich die jeweils gegenüberliegenden radialen magnetischen Störkräfte gegenseitig aufheben. Dadurch wird ein Verkippen der Drehachse im Mikrometer-Bereich von vornherein verhindert. Der positive Effekt auf die Fertigungsqualität wird noch dadurch verstärkt, dass die Motoren aufgrund der kaum vorhandenen Störkräfte eine verhältnismäßig geringe Lagervorspannung benötigen. Im Betrieb erzeugt das Lager dadurch weniger Reibungswärme, wodurch die Lagervorspannung und Lagersteifigkeit geringeren Schwankungen unterliegen.

Dreh-Fräs-Bearbeitung – hohes Drehmoment und hohe Drehzahlen

Die kombinierte Dreh-Fräs-Bearbeitung ist vor allem durch exakt bahntreue Konturen und im Dreh-Modus durch große Drehzahlen gekennzeichnet. Aus Sicht des Torquemotoren-Entwicklers sind schon 800 min-1 bei Tischdurchmessern von über 500 mm technisch sehr anspruchsvoll, weil die elektrischen Wechselfrequenzen der hochpoligen Motoren stark ansteigen. Und mit ihr steigt die Erwärmung der Motoren an, mit allen negativen Folgen für den gesamten Antrieb inklusive einer Veränderung der Lagervorspannung und steifigkeit. Für dieses Segment wurden die Motoren der Baureihe RKI auf den Markt gebracht. Der Entwicklungsschwerpunkt war in diesem Fall, das typischerweise niedrige Drehzahlspektrum der Torquemotoren nach oben zu erweitern, ohne das Drehmoment reduzieren zu müssen. Die RKI-Motoren verfügen hierfür über eine Zahnspulenwicklung und geblechte Rotoren zur Reduzierung der Wirbelstromverluste.

Entwicklungspartnerschaft mit dem Werkzeugmaschinenhersteller

Der Trend zur hohen Leistungsausbeute und Präzision hat dazu geführt, dass die Kunden heute Motor und Lagerung als Funktionseinheit verstehen. Details wie die Simulation des Wärmeflusses, die Veränderung der Lagervorspannung, das erzielbare Beschleunigungsvermögen und vieles mehr werden bei Bedarf mit den Kunden intensiv erörtert, um die jeweilige Motortopologie genau an die kundenspezifische Antriebsaufgabe anzupassen – in manchen Fällen bis an die Grenze des technisch Machbaren.

Herausgeber: Schaeffler AG
Ausgabeland: Deutschland

Zugehörige Medien

Nutzungsbedingungen für Schaeffler-Pressebilder

Schaeffler-Pressebilder dürfen ausschließlich für redaktionelle Zwecke verwendet werden. Sofern nichts anderes angegeben, liegen sämtliche Urheber-, Nutzungs- und Verwertungsrechte bei der Schaeffler Technologies AG & Co. KG, Herzogenaurach, oder bei einem ihrer verbundenen Unternehmen. Die Vervielfältigung und die Veröffentlichung der Schaeffler-Pressebilder ist nur mit Angabe der Quelle wie folgt „Bild: Schaeffler“ gestattet. In diesem Fall ist die Verwendung honorarfrei möglich. Die Befugnis zur Verwendung zu werblichen oder sonstigen kommerziellen Zwecken, insbesondere zur kommerziellen Weitergabe an Dritte, wird hiermit nicht eingeräumt. Bearbeitungen bedürfen in jedem Fall der Zustimmung von Schaeffler.

Bei Veröffentlichung von Schaeffler-Pressebildern in Printmedien bitten wir um die Zusendung eines Belegexemplars (bei Veröffentlichung in elektronischen Medien um ein digitales Exemplar bzw. einen Link). Bei Verwendung von Schaeffler-Pressebildern in Filmen bitten wir um Benachrichtigung und Angabe des Filmtitels.

Die Nutzung der Schaeffler-Pressebilder unterliegt deutschem Recht mit Ausnahme des Kollisionsrechts, Gerichtsstand ist Nürnberg, Deutschland.
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
Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen

Akzeptieren