Suchbegriff

Komplettlösung für den Kettentrieb Neu im Sortiment: INA Steuerketten KIT von Schaeffler für 1.4l TSI Motoren der VW-Gruppe

Pressrelease Stage Image
Das INA Steuerketten KIT für 1.4 Liter TSI Motoren der VW-Gruppe beinhaltet mit mehr als 20 Teilen – inklusive Nockenwellenversteller, Ketten-Additiv und Führungsstiften – alle für eine effiziente Reparatur benötigten Komponenten. Foto: Schaeffler

04.07.2019 | Langen

  • Enormes Potenzial: mehr als fünf Millionen Fahrzeuge der VW-Gruppe mit 1.4 Liter TSI Motor ausgestattet
  • Schaeffler bietet mit INA Steuerketten KIT passende Reparaturlösung für den freien Ersatzteilmarkt
  • Darin enthalten: über 20 Teile für eine effiziente Reparatur – inklusive Nockenwellenversteller, Ketten-Additiv und Führungsstifte

Kettentrieben gehört die Zukunft – davon sind die Experten der Schaeffler-Sparte Automotive Aftermarket überzeugt und erwarten bis 2030 einen deutlichen Anstieg des Anteils an kettenbetriebenen Motoren bei Neufahrzeugen. Mit mehr als 100 Jahren Erfahrung im Kettentrieb ist das Unternehmen nicht nur einer der größten Originalteilehersteller, sondern liefert auch für den freien Ersatzteilmarkt ein umfangreiches Sortiment an Reparaturlösungen für den kettengetriebenen Steuertrieb. Als neueste Ergänzung halten die Aftermarket-Spezialisten unter der Marke INA ein Steuerketten KIT für Fahrzeuge der VW-Gruppe (VW, Audi, Seat und Skoda) mit 1.4 Liter TSI Motoren bereit.

Da alle Bauteile und Komponenten im Steuertrieb für einen reibungslosen Motorlauf perfekt aufeinander abgestimmt sein und absolut synchron ineinandergreifen müssen, sollte im Reparaturfall stets das komplette System getauscht werden. „Das INA Steuerketten KIT enthält mehr als 20 Komponenten – und damit genau die Bauteile, die für eine ganzheitliche und nachhaltige Reparatur im Steuertrieb erforderlich sind“, erläutert Maik Evers, Leiter Programm-Management Extended Products bei Schaeffler Automotive Aftermarket. „Unsere Reparaturlösung spart dem Werkstatt-Mitarbeiter wertvolle Zeit bei der Identifikation der nötigen Ersatzteile und gibt ihm Sicherheit beim Einbau“, unterstreicht Evers. So lassen sich auch nach dem Tausch das optimale Zusammenspiel der einzelnen Komponenten im Steuertrieb gewährleisten und Folgeschäden vermeiden.

Neben Steuerkette, Kettenrädern, Kettenspannern sowie Spann- und Gleitschienen gehören auch alle erforderlichen Dichtungen und Montageteile zum Lieferumfang. Mit dabei sind außerdem der Nockenwellenversteller sowie spezielle Führungsstifte, die den Reparaturaufwand wesentlich erleichtern. Für eine optimale Schmierung liegt jedem INA Steuerketten KIT zudem das gemeinsam mit Liqui Moly entwickelte Ketten-Additiv „Chain Protect“ bei. Es reduziert den Einlaufverschleiß nach dem Kettentriebwechsel um bis zu 20 Prozent und verlängert so die Lebensdauer des Kettentriebs.

Weiterführende Informationen zum INA Steuerketten KIT sowie zum Gesamtsortiment der Sparte Automotive Aftermarket von Schaeffler sind auch auf dem Onlineportal REPXPERT (www.repxpert.de) zu finden. Für registrierte Nutzer stehen hier alle technischen Informationen wie beispielsweise Installationsvideos und technische Broschüren zur Verfügung.

Herausgeber: Schaeffler Automotive Aftermarket GmbH & Co. KG
Ausgabeland: Deutschland

Zugehörige Medien
Downloads

Pressemitteilungen

Paket (Pressemitteilung + Medien)

Seite teilen

Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen

Akzeptieren